Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki o wysokiej precyzji

AlphaProx

  • Rozdzielczość do 4 nm
  • Zakres pomiarowy do 3 mm
  • Całkowicie zintegrowany sterujący układ elektroniczny
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki High Sensitivity

AlphaProx

  • Maksymalna zmiana sygnału przy najmniejszych zmianach pozycji
  • Pomiar ugięć w zakresie mikrometrów
  • 250 µm Zakres pomiarowy regulowany od 0 … 3 mm
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Ekonomiczne i precyzyjne pomiary
    • Alternatywa dla drogich systemów pomiarowych, takich jak czujniki wiroprądowe czy tensometry – w przeciwieństwie do nich nie wymagają zewnętrznego wzmacniacza ani drogich kabli koncentrycznych
  • Łatwa implementacja
    • Możliwość przetwarzania sygnałów za pomocą wszystkich standardowych 8-bitowych modułów wejściowych PLC, innowacyjne funkcje uczenia
  • Wzrost produktywności dzięki doskonałym pomiarom
    • Rozdzielczość do 4 nm oraz prędkości pomiarowe 1 m/s

Zastosowania

Pliki do pobrania

Na szczyt