Portfolio produktów
Kamery UV, NIR, SWIR i polaryzacyjne
The selected altAttribute does not exist!

Kamery wykrywające światło ultrafioletowe (UV)

Seria LX/CX (Kamery VLXT.UV/VCXG.UV)

  • 8 MP i do 172 fps
  • Czujnik UV Sony IMX487 do zakresu 200–400 nm
  • Interfejs 10 GigE High Speed lub GigE
  • Zalecane do światła niewidzialnego
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery Near Wavelength Infrared (NIR)

Seria LX/CX (kamery LXG.NIR/VCXG.NIR)

  • Do 4 MP i 111 klatek na sekundę
  • onsemi PYTHON, czujniki ams CMV o długości fali 800–1000 nm
  • GigE Vision dla łatwej integracji
  • Zalecane do światła niewidzialnego
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Krótkofalowe kamery termowizyjne (SWIR)

Seria CX (kamery VCXG.SWIR.XC)

  • 1,3 MP i 71 fps
  • Czujnik Sony SenSWIR IMX990 o długości fali 400–1700 nm
  • GigE Vision dla łatwej integracji
  • Zalecane do światła niewidzialnego
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery polaryzacyjne

Seria CX (kamery VCX.MP)

  • 5 MP i 76 klatek na sekundę
  • Sony Polarsens
  • GigE Vision lub USB3 Vision
  • Aby w pełni uchwycić stan polaryzacji liniowej
Otwórz w selektorze produktów

Możliwość zobaczenia tego, co niewidzialne
Przegląd zakresów długości fali
The selected altAttribute does not exist!

  • Czujnik UV Sony IMX487
    • Czujnik Sony IMX487 UV do zakresu 200–400 nm, łatwa integracja za pomocą interfejsu GigE / 10 GigE zapewniająca wiele możliwości zastosowania
  • Czujniki Sony PolarSens
    • Technologia Sony PolarSens do wykrywania liniowych stanów polaryzacji, odpowiednia do przezroczystych materiałów
  • Czujniki onsemi PYTHON, ams CMV
    • Czujniki onsemi PYTHON, ams CMV do zakresu 800–1000 nm umożliwiają łatwą integrację przez interfejs GigE
  • Czujniki Sony SenSWIR InGaAs
    • Duża szerokość pasma oraz czułość 400–1700 nm w obszarze światła widzialnego i niewidzialnego dzięki czujnikom Sony SenSWIR InGaAs
    • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B

Przykłady zastosowania
Przykłady SWIR (Short Wavelength Infrared)

UWAGA: Ten produkt podlega ustawowym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może wymagać pisemnej informacji o zamierzonym zastosowaniu końcowym i miejscu docelowym! Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B


Przykłady UV (Ultraviolet)

Przykłady POL (Polarization)

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi


Na szczyt