Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 99 mm - wał drążony i wał stożkowy

HOG86

  • Wał drążony otwarty jednostronnie z ø12 mm lub ø16 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • 500 ... 5000 impulsów
  • Prędkość robocza do 10 000 obr./min
  • Obrotowa skrzynka zaciskowa, gniazdo kołnierzowe M23 lub kabel
  • Monitorowanie funkcji EMS dla większej dostępności
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 115 mm – wał pełny z kołnierzem EURO B10

POG86

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • 500 ... 5000 impulsów
  • Prędkość robocza do 12000 obr./min
  • Obrotowa skrzynka zaciskowa
  • Monitorowanie funkcji EMS dla większej dostępności
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Seria E - czysta funkcjonalność

HOG86E / POG86E

  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 500…2500 impulsów
  • Obrotowa skrzynka zaciskowa lub gniazdo kołnierzowe M23
  • Obudowa niepowlekana
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Redundantne skanowanie

HOG86M

  • Wał drążony otwarty z jednej strony lub wał stożkowy
  • 2 x 500 ... 5000 impulsów
  • Dwie przeciwległe skrzynki zaciskowe
  • Nadmiarowość dzięki galwanicznie odizolowanej elektronice skanującej i technice połączeń
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Kombinacja podwójnego enkodera

POG86G

  • Dwa enkodery na wspólnym wale
  • Redundancja dzięki elektronice skanującej i technice połączeń w oddzielnych obudowach
  • Dwie skrzynki zaciskowe ułożone równolegle
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • 2 x 500 ... 5000 impulsów
  • Możliwe dwie różne liczby impulsów
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Kombinacje z mechanicznym przełącznikiem prędkości obrotowej

POG86+FSL

  • Mechaniczna kontrola prędkości obrotowej na zasadzie siły odśrodkowej
  • Prędkość przełączania do 4500 obr./min.
  • Opcjonalnie w oparciu o enkoder HOG86M z redundantnym skanowaniem (HOG86M+FSL)
Do produktu

Korzyści dla użytkownika

Seria HOG86 / POG86 stanowi spójną rodzinę produktów enkoderów inkrementalnych do dużych obciążeń. Opiera się ona na ogromnym doświadczeniu lidera światowego rynku HeavyDuty i oferuje niezmiennie ekonomiczne rozwiązania dla Twoich zastosowań.

Enkodery HOG86 / POG86 pracują niezawodnie i trwale w trybie 24/7 nawet w najtrudniejszych warunkach. W znacznym stopniu przyczyniają się one do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym decydują o wysokiej dostępności Twojej maszyny lub instalacji.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Ekstremalnie odporna obudowa o grubości ścianki od 10 mm, doskonała ochrona przed korozją (kategoria C4), długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura pracy -40 ... +100°C
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Dwustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie), obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki izolowanym łożyskom lub łożyskom hybrydowym z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu w zastosowaniu
    • Odporne na zakłócenia, precyzyjne skanowanie dzięki Opto-ASIC, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezpieczna transmisja sygnału na duże odległości
    • Wydajne sterowniki wyjściowe dla przewodów o długości do 350 m (HTL-P) lub 550 m (TTL), transmisja sygnału przez światłowód do 1500 m
  • Seryjna ochrona przeciwwybuchowa
    • Certyfikat ATEX Ex II 3G/3D dla strefy 2 dla praktycznie wszystkich urządzeń
  • Łatwy i elastyczny wybór produktów
    • Wszystkie odpowiednie typy montażu (wał drążony, wał stożkowy, wał z kołnierzem EURO B10), podłączenie przez skrzynkę zaciskową / gniazdo kołnierzowe M23 / kabel, sygnały wyjściowe HTL-P / TTL/RS422
  • Różnorodne wersje i opcje
    • Kontrola funkcji EMS, skanowanie redundantne, drugi koniec wału do montażu dodatkowych urządzeń, enkoder podwójny, kombinacja enkodera z przełącznikiem odśrodkowym (FSL), zintegrowany cyfrowy przełącznik prędkości obrotowej (DSL), ekonomiczna seria E z niepowlekaną obudową
  • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo przy uruchamianiu
    • 8+12 pozycji montażowych dla wspornika momentu obrotowego / płyty wsporczej momentu obrotowego, skrzynka zaciskowa obracana o 180°, elektronika chroniona przed wpływami otoczenia przy otwartej pokrywie skrzynki zaciskowej / obudowy
  • Wygodna diagnostyka zapewniająca większą dostępność
    • Ciągłe testowanie licznych funkcji enkodera za pomocą monitorowania funkcji EMS, wykrywanie błędów połączeń już podczas montażu, skrócenie czasu uruchamiania i usuwania usterek

Zastosowania

Enkodery inkrementalne HeavyDuty dostarczają informacji o prędkości i pozycji kątowej. Ich rozdzielczość określana jest jako liczba impulsów (sygnały kwadratowe) lub okresów sinusoidalnych (sygnały SinCos) na obrót, które enkoder przekazuje do sterownika przy każdym obrocie wału. Aby zwiększyć rozdzielczość, sygnały sin/cos mogą być interpolowane w układzie sterowania lub w sterowniku.

Aktualna prędkość obrotowa może być określana przez sterownik poprzez zliczanie impulsów w jednostce czasu. Aktualna pozycja może być określona przez jednostkę sterującą poprzez zliczanie tych impulsów lub okresów. Gdy maszyna jest włączona, może być konieczny bieg referencyjny, ponieważ informacje o liczniku mogą zostać utracone lub może być niejasne, czy wał poruszył się, gdy maszyna była wyłączona.

Enkodery inkrementalne HeavyDuty są zaprojektowane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Pliki do pobrania

Na szczyt