Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 105 mm - wał drążony i wał stożkowy

HOG10

  • Wał drążony jednostronnie otwarty ø12 ... 20 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • 300 ... 5000 impulsów
  • Temperatura robocza od -40 do +100 °C
  • Łożysko hybrydowe
  • Opcjonalnie ogrzewanie do pracy w temperaturze do -50 °C
  • Zintegrowane szczotki uziemiające opcjonalnie
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 115 mm – wał pełny z kołnierzem EURO B10

POG 10

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • 300 ... 5000 impulsów
  • Prędkość robocza do 12 000 obr./min
  • Temperatura robocza od -50 do +100 °C
  • Warianty z nogą obudowy B3
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Ochrona przed korozją CX (C5-M)

HOG11 / POG11

  • Wał drążony otwarty z jednej strony lub wał stożkowy
  • Wał pełny z kołnierzem EURO B10
  • 300 ... 5000 impulsów
  • Odporna na korozję konstrukcja do zastosowania np. w sektorze offshore
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Redundantne skanowanie

HOG10 / POG10

  • Wał drążony otwarty z jednej strony lub wał stożkowy
  • Wał pełny z kołnierzem EURO B10
  • 2 x 300 ... 5000 impulsów
  • Dwie przeciwległe skrzynki zaciskowe
  • Nadmiarowość dzięki galwanicznie odizolowanej elektronice skanującej i technice połączeń
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kombinacja podwójnego enkodera

HOG10 G / POG10 G

  • Dwa enkodery na wspólnym wale
  • Redundancja dzięki elektronice skanującej i technice połączeń w oddzielnych obudowach
  • Dwie skrzynki zaciskowe ułożone równolegle
  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 2 x 300 ... 5000 impulsów
  • Możliwe dwie różne liczby impulsów
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Redundantna kombinacja podwójnego enkodera

HOG10 / POG10

  • Dwa enkodery na wspólnym wale
  • Nadmiarowość dzięki redundantnej elektronice skanującej i redundantnej technologii połączeń, każda w osobnej obudowie
  • Cztery skrzynki zaciskowe
  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 4 x 300 ... 5000 impulsów
  • Możliwe dwie różne liczby impulsów
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Programowalny enkoder z przełącznikiem prędkości obrotowej

HMG10P / PMG10P przyrostowe

  • Mniejsza liczba wariantów – niższe koszty magazynowania
  • Wał ø11 mm z kołnierzem EURO B10, wał drążony ø12 ... 20 mm lub wał stożkowy ø17 mm
  • 1 ... 131 072 programowalnych impulsów
  • Parametryzacja: prędkość przełączania i liczba impulsów
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
  • Programowanie za pomocą adaptera WLAN
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Wysoka rozdzielczość do 10 000 impulsów

HOG10 / POG10

  • Jednostronnie otwarty wał drążony ø16 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • 1024 … 10 000 impulsów
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Wyjście SinCos - LowHarmonics dla najwyższej jakości sygnału

HOG10 / POG10

  • Sygnały wyjściowe SinCos o najwyższej jakości
  • Wał drążony otwarty z jednej strony lub wał stożkowy
  • Od 720 do 5000 okresów sinusoidalnych
  • Certyfikacja PLd / SIL2 zgodnie z EN 13849 i EN 62061
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Seria HOG10 / POG10 jest najbardziej wszechstronną rodziną produktów wśród enkoderów inkrementalnych HeavyDuty. Bazuje on na ogromnym doświadczeniu lidera światowego rynku HeavyDuty i zawsze oferuje bezkonkurencyjnie solidne i trwałe rozwiązanie dla Twoich zastosowań.

Enkodery HOG10 / POG10 pracują niezawodnie i trwale w trybie 24/7 nawet w najtrudniejszych warunkach. W znacznym stopniu przyczyniają się one do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym decydują o wysokiej dostępności Twojej maszyny lub instalacji.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Masywna, wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, znakomita ochrona antykorozyjna odporna na działanie wody morskiej (kategoria CX (C5-M)), długotrwale stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura pracy -40 ... +100 °C (opcjonalnie –50 °C)
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk 
    • Obustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie), obszerne łożyska o dużym rozstawie, wysoki zapas nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych naprężeń wału dzięki hybrydowym łożyskom z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu w zastosowaniu
    • Odporne na zakłócenia, precyzyjne skanowanie dzięki Opto-ASIC, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezpieczna transmisja sygnału na duże odległości
    • Wydajne sterowniki wyjściowe dla przewodów o długości do 350 m (HTL-P) lub 550 m (TTL), transmisja sygnału przez światłowody do 1500 m
  • Seryjna ochrona przeciwwybuchowa
    • Certyfikat ATEX Ex II 3G/3D dla strefy 2 dla prawie wszystkich urządzeń 
  • Łatwy i elastyczny wybór produktów
    • Wszystkie powszechnie stosowane rodzaje mocowania (wał drążony, wał stożkowy, wał z kołnierzem EURO B10), podłączenie przez skrzynkę zaciskową / gniazdo kołnierzowe M23 / kabel, sygnały wyjściowe HTL-P / TTL/RS422 / SinCos 1 Vss
  • Różnorodne wersje i opcje
    • Nadmiarowe enkodery / podwójne enkodery / kombinacje z przełącznikiem prędkości obrotowej i tachometrem do zadań specjalnych i funkcji bezpieczeństwa, specjalne warianty offshore, ochrona dla powietrza morskiego i środowisk tropikalnych
  • Wygodna diagnostyka zapewniająca większą dostępność
    • Ciągłe testowanie licznych funkcji enkodera za pomocą monitorowania funkcji EMS, wykrywanie błędów połączeń już podczas montażu, skrócenie czasu uruchamiania i usuwania usterek

Zastosowania

Enkodery inkrementalne HeavyDuty dostarczają informacji o prędkości i pozycji kątowej. Ich rozdzielczość określana jest jako liczba impulsów (sygnały kwadratowe) lub okresów sinusoidalnych (sygnały SinCos) na obrót, które enkoder przekazuje do sterownika przy każdym obrocie wału. Aby zwiększyć rozdzielczość, sygnały SinCos mogą być interpolowane w sterowniku lub regulatorze.

Aktualna prędkość obrotowa może być określana przez sterownik poprzez zliczanie impulsów w jednostce czasu. Aktualna pozycja może być określona przez jednostkę sterującą poprzez zliczanie tych impulsów lub okresów. Gdy maszyna jest włączona, może być konieczny bieg referencyjny, ponieważ informacje z licznika mogą być utracone lub może być niejasne, czy wał poruszył się, gdy maszyna była wyłączona.

Enkodery inkrementalne HeavyDuty są zaprojektowane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi

Na szczyt