Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Budowa cylindryczna M18

  • Wytrzymała obudowa z metalu M18
  • Zasięgi do 55 m
  • Klasa lasera 1
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe

  • Najmniejsze czujniki laserowe z eliminacją wpływu tła
  • Liniowy lub punktowy kształt wiązki
  • Średnica wiązki do 0,1 mm
  • Regulowane zakresy skanowania (qTeach lub potencjometr)
  • IO-Link - przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Wysokowydajne czujniki

  • Dobry stosunek ceny do jakości
  • Zasięg do 11 metrów
  • Średnica wiązki do 0,1 mm
  • Detekcja mat. transparentnych
  • IO-Link - przystosowanie do Przemysłu 4.0 i IIoT
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Duży zasięg

  • Zasięg do 1900 mm
  • SmartReflect i czujniki odbiciowe z eliminacją wpływu tła
  • Bezpieczna klasa lasera 1
  • Prosta, niezużywająca się regulacja z qTeach
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki fotoelektryczne widełkowe

  • Widełki o szerokości od 30 mm do 120 mm
  • Najmniejszy wykrywalny obiekt 0,05 mm
  • Wysoka powtarzalność 0,01 mm
  • Wytrzymała obudowa z metalu
  • IO-Link – Industry 4.0 and IoT-ready
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Najwyższa wydajność instalacji dzięki szybkim i bardzo dokładnym procesom  
    • Kontrola pozycji przy prędkości przenośnika 2 m/s z dokładnością do 0,1 mm
    • Szybkie opcje sterowania z bardzo krótkim czasem reakcji < 0,1 ms
    • Wiązka laserowa o długości zaledwie 0,1 mm niezawodnie wykrywa najmniejsze części i różnice w położeniu przy Vmaks.
  • Wzrost jakości produktów i procesów poprzez dokładną rejestrację
    • Wykrywanie małych obiektów z bezpiecznej odległości lub niezależnie od ich dokładnej pozycji np. np. na przenośniku taśmowym
    • Bardzo dokładne pozycjonowanie wzdłuż długiego zakresu ogniskowej, w którym optyka lasera dostarcza bardzo małą plamkę lasera
    • Niezawodne wykrywanie najmniejszych różnic lub zmian obiektów lub kształtów z powtarzalnością 0,1 mm
    • Dokładność wykrywania pozostaje niezależna od powierzchni i kolorów obiektów
  • Pełna swoboda projektowania dzięki dostępności we wszystkich formach konstrukcyjnych
    • Małe, miniaturowe skanery laserowe 10 mm
    • Laserowe czujniki fotoelektryczne SmartReflect bez odbłyśnika dla bardziej solidnego wykrywania i łatwego montażu
    • Różne wersje konstrukcyjne
    • Wybór zasad działania czujników np. np. czujniki przelotowe, skanery z eliminacją wpływu tła, czujniki retro-refleksyjne, bariery świetlne bez odbłyśnika (SmartReflect) lub czujniki kontrastu

Zastosowania
  • Wykrywanie najmniejszych różnic między obiektami i zmian w obiektach
  • Wysoka precyzja pozycjonowania obiektów w procesie produkcyjnym
  • Kontrola sprzętu i narzędzi operacyjnych
  • Kontrola montażu najmniejszych części elektronicznych
  • Wykrywanie i pozycjonowanie krawędzi wafla w produkcji mikroelektroniki
  • Kontrola formatu w przemyśle drukarskim przy ekstremalnie dużych prędkościach przenośników
  • Bardzo precyzyjne sterowanie obróbką np. np. przy cięciu opakowań na wymiar
  • Wykrywanie bardzo cienkich blach i liści z najmniejszą różnicą wysokości w stosunku do przenośnika taśmowego

Technologia


Na szczyt