Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 3 … 20 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Switching frequency
  • 5 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 36 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 12 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP normalnie otwarty (NO)
Spadek napięcia Vd
  • <2 VDC
Prąd wyjściowy
  • 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 22 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


Pliki do pobrania
Data sheet
EPLAN

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
The selected altAttribute does not exist! 10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

Na szczyt