Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Measuring distance Sd
  • 5 … 9 mm
Reference distance
  • 6,7 … 7,3 mm
Measuring speed
  • < 1,5 mm / ms
Powtarzalność
  • 0,02 mm
Linearity error
  • ± 150 µm
Temperature coefficient
  • 1 µm / (K mm)
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • Analog 1 ... 9 VDC
Load resistance
  • > 1000 Ohm
Residual output ripple
  • < 0,5 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 30 mm
Housing length
  • 60 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 200 Nm (Front: 140 Nm)
Temperatura pracy
  • 0 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
CAD

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 11200030
Sensofix series 30

Nr artykułu: 11200030

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.STANDARD
Mounting bracket series 30

Nr artykułu: 11199998

  • Material: Steel galvanized
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Mounting bracket long series 30 (L design)

Nr artykułu: 11199999

  • Material: Steel galvanized
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate ø30 mm

Nr artykułu: 11707700

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

Na szczyt