Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Typ specjalny
  • Hygienic design
Nadajnik / odbiornik
  • Odbiornik
Actual range Sb
  • 10 m
Nominal range Sn
  • 15 m
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • Teach-in: remote
Alignment optical axis
  • < 2°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • <3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 16,5 mm
Wysokość
  • 34,6 mm
Głębokość
  • 28,7 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Flylead connector M8, L=200 mm
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Schematy
Excess gain curve

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment

Akcesoria
Fitting emitter
The selected altAttribute does not exist! O300H.TR-ZZZZ.PVCK
Through beam sensors - hygiene

Nr artykułu: 11167291

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 10 m
  • pulsed red LED
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
The selected altAttribute does not exist! O300H.TR-ZZZZ.PVNK
Through beam sensors - hygiene

Nr artykułu: 11167292

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 10 m
  • pulsed red LED
  • flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPEN
Teach Pen for sensors in metal housing

Nr artykułu: 11137318

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPENJP
Teach Pen for sensors in metal housing (USA, CAN, JP)

Nr artykułu: 11141124

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 11 mm

Nr artykułu: 11039552

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

Na szczyt