South Korea kr 한국어

AW 2025 스마트 팩토리 오토메이션 월드

2025 년 3월 12일 (수) – 14일 (금), 코엑스 A홀 부스 841

이번 바우머 부스에서 확인하세요

  • 스마트 팩토리를 위한 바우머의 신제품을 직접 경험하세요
  • 공정 과정에서 보다 효율적이고 비용 절감을 위한 바우머의 정밀한 센서 솔루션을 보실 수 있습니다.

이번 2025 AW에서는 스마트 팩토리를 더 효율적이게 만들기 위한 바우머 만의 광범위한 센서 포트폴리오를 경험하실 수 있으며, 바우머 센서 전문가들과 직접 상담을 통해 보다 구체적인 정보를 얻어 가실 수 있습니다.

엣지 측정을 위한 새로운 센서 툴박스

항상 올바른 엣지 센서

OE60 및 OE40 엣지 센서는 다시 한 번 새로운 표준을 세웠습니다: OE60은 최대 100mm 거리에서 1 µm의 반복 정확도로 엣지 측정을 가능하게 합니다. 이는 동급에서 가장 정밀한 엣지 센서입니다. 특히 통합이 용이한 OE40 엣지 센서와 OX 시리즈의 스마트 2D 프로파일 센서와 함께 확장된 바우머 포트폴리오는 다양한 산업 분야에서 웹 엣지 제어(투명 필름용), 포지셔닝, 갭 및 직경 감지와 같은 광범위한 어플리케이션에 활용 가능합니다.

SWIR 및 UV 카메라를 통해 보이지 않는 부분까지 검사 가능

지난 몇 년간, 가시광선 스펙트럼을 넘어서는 파장을 사용하는 머신 비전 검사 작업에 대한 수요가 증가했으며, 이에 따른 혁신적인 제품들도 개발되었습니다. 바로 이 지점에서 Baumer의 산업용 카메라가 지원할 수 있습니다. 저희는 최고의 이미지 품질과 성능을 위한 혁신적이고 특허받은 접근 방식을 선보일 예정입니다.


헤비듀티 엔코더를 선도하는 올라운드 보호 기능과 새로운 스마트 기능을 탑재

HOG800 시리즈 - 타협하지 않는 견고함

"Hübner-Berlin" 브랜드의 바우머 엔코더는 지난70년 동안 중장비 애플리케이션의 벤치마크 역할을 해왔습니다. 새로운 HOG800 시리즈를 통해, 우리는 이제 잘못된 배선, 샤프트 전류, 과전압 및 기계적 스트레스로부터 더욱 강화된 보호 기능을 갖춘 차세대 성공적인 모델을 선보이고 있습니다. 이제 우리는 포괄적인 산업용 엔코더 플랫폼의 스마트 기능을 중장비 애플리케이션에 사용할 수 있게 되었습니다. 여기에는 해상도, 출력 수준 및 회전 방향의 지능형 매개변수화와 바우머 Sensor suite통합이 포함됩니다. 센서 상태, 온도 및 작동 시간에 대한 새로운 모니터 기능도 제공됩니다

바우머 전문가와 사전 미팅 예약하기

Tel. +82-2-6351-9909

바우머 부스를 방문하시기 전 구체적인 어플리케이션의 상담이 필요하신 경우 미리 미팅을 예약하실 수 있습니다.


바우머 전문가와의 상담을 위해 간단한 정보만 입력해주세요. 빠른 시일내에 연락 드리도록 하겠습니다. 

맨 위로