España es Español
Foto_WebBanner_SE-PR_Frost_and_Sullivan_ES_1920x768_150-bg_screen.png

Baumer galardonada como empresa líder en la tecnología de sensores de proceso

Frost & Sullivan Award, el premio recibido para innovación y orientación al cliente

Simplemente mejor con Baumer

Nuestros clientes ya lo saben desde hace mucho tiempo: Con Baumer obtendrá más. Más rendimiento de sensores, más robustez, más servicio al cliente.

Según el último estudio de Frost & Sullivan sobre tecnología de sensores de procesos, también somos un líder mundial. El análisis del mercado mundial confirma a Baumer como "líder tecnológico" con excelente relación calidad-precio y excelente experiencia de cliente.

Para Baumer, el premio "Enabling Technology Leadership Award 2024" es el galardón más reciente reconociendo los destacados logros de la empresa. Tras varios premios para productos innovadores como el sensor de burbujas PAD20 y el sensor de análisis PAC50, el premio Frost & Sullivan reconoce aún más el rendimiento general de Baumer como empresa innovadora y orientada al cliente.

Eche un vistazo a nuestra amplia gama de productos para la automatización de proceso.


Foto_Teaser_SE-PR_PP20S_PP20H_PBMN-LP_PFMH_720x405px-bg_screen.png

Medición de presión estable a largo plazo

Robusto, preciso y optimizado para toda aplicación

En muchos procesos industriales se debe controlar precisamente las condiciones de presión. Baumer ofrece una amplia gama de sensores de presión para aplicaciones industriales e higiénicas con una gran selección de diferentes conexiones a proceso y adaptadores. Los valores de medición precisos, la rápida puesta en funcionamiento y la interfaz digital IO-Link aumentan la productividad y ahorran costes.


Foto_Hybris_SE_PR_Portfolio_Fuellstandsmessung_Ausschnitt_720x405-bg_screen.png

Medida inteligente del nivel

Soluciones con sensores para la detección de limite y la medida de nivel continua

Los sensores robustos e inteligentes de nivel puntual y de nivel continuo Baumer aumentan la disponibilidad del sistema y garantizan una calidad constante del producto. La probada tecnología de sensores ofrece la solución adecuada para la medición de nivel límite o la medida continua de nivel gracias a la amplia variedad de metódos de medición. Nuestra amplia gama de productos ofrece la solución apropiada para toda aplicación en toda industria, en el procesamiento de líquidos o materiales a granel, así como en la producción de bebidas y alimentos con exigencias específicas.


Foto_Teaser_8780-0-DCH_720x405px-bg_screen (1).png

Medida eficiente de caudal

Ganar transparencia en el proceso. Reducir el consumo de energía. Ahorrar recursos.

La medida precisa de caudal, de volumen y de masa constituye la base para el control eficaz del proceso. Medidas de alta precisión garantizan la máxima seguridad en el proceso, y el menor consumo posible de recursos y de energía. Los sensores de caudal de Baumer pueden utilizarse en todo líquido y se caracterizan por una medida precisa y estable. Por tanto, contribuyen significativamente a aumentar la eficiencia de las instalaciones de proceso.


Foto_Teaser_SE-PR_AFI_PAC50_PL20_720x405px-bg_screen (1).png

Análisis de líquidos rápido y preciso

Sensores para medir la conductividad y detectar burbujas de aire y gas

Los sensores de conductividad de Baumer se utilizan para la separación y el análisis de medios en aplicaciones de la industria alimentaría y de bebidas así como en la tecnología para el tratamiento de aguas. Se caracterizan por máxima precisión y rápidos tiempos de respuesta. La intuitiva pantalla táctil visualiza los datos de proceso de la manera seleccionada.
El sensor de burbujas PAD20, galardonado con varios premios de innovación, es una especialidad. Este sensor único detecta burbujas de aire y gas más pequeñas en medios líquidos, aumentando así la eficiencia de los recursos, la seguridad alimentaría y la eficacia general de la planta.


Foto_Hybris_7483-0-DCH_720x405-bg_screen.png

Medida fiable de temperatura

Medida electrónica de temperatura de gran precisión

Los sensores de temperatura Baumer son ideales para supervisar y controlar la temperatura de proceso en fluidos y en gases en las industrias de construcción de máquinas y de procesos. También son ideales para monitorizar y controlar la temperatura en procesos higiénicos así como en instalaciones CIP. Naturalmente, la gama personalizada incluye sensores con IO-Link Dual Channel para la rápida puesta en funcionamiento y valiosos datos secundarios.


Cartera de productos

Con su amplia gama de productos, Baumer siempre ofrece la solución ideal: para la medida de caudal y de nivel, para la análisis y para medir presión y temperatura. Las precisas soluciones de sensores, con rápidos tiempos de respuesta y valores de medición exactos, le ayudarán a optimizar sus procesos y a ahorrar valiosos recursos: Energía, materias primas y tiempo. Nuestras soluciones probadas se caracterizan por un diseño robusto y durable y garantizan fiable operación. Los ingeniosos conceptos de caja y manejo permiten la supervisión de procesos directamente in situ.
Teaser_E-Zchn-7613_1200x338.png

Hasta la cima