Schweiz ch Deutsch
Ultrasonic Toolbox

Ultraschallsensoren neu definiert

Schnell, kompakt, variabel mit NexSonic®-Technologie
  • Schnellste Ansprechzeit – bis 10 ms
  • Kürzester Blindbereich – bis 10 mm
  • Smarte Filterfunktionen – z.B. Störobjekte ausblenden
  • Einstellbare Schallkeule – schmal, mittel, breit
  • Ausgezeichnet mit dem AutomationsBest Award 2024

Die patentierte Baumer NexSonic-Technologie setzt Massstäbe

NexSonic® überzeugt durch die einzigartige Kombination aus kürzestem Blindbereich am Markt und grosser Reichweite bei schnellen Reaktionszeiten. Mit smarten Filter-Funktionen via IO-Link und variablen Schallkeulen sind Baumer Ultraschallsensoren zudem optimal an die Anwendung anpassbar.

Auch die Fachwelt schätzt diese Vorteile. Der neue UF200 mit NexSonic®-Technologie ist bereits mit dem AutomationsBest Award ausgezeichnet und wurde nun auch als Produkt des Jahres 2025 (Sensorik) nominiert. ➜ Stimmen Sie hier ab

Die Baumer Ultraschallsensor-Toolbox ermöglicht mit ihrem enorm umfangreichen Angebot an Sensorvarianten die Auswahl des optimalen Sensors für Ihre Anwendung. Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

Kontaktieren Sie uns

Foto_SE-PO_UF200-U300-500-UR12-18_Ultraschallsensoren_Fokusprodukte_DE_2000x1500-bg_screen.png
  • Führende NexSonic®-Ultraschall-Technologie

    Variable Schallkeulen, kürzester Blindbereich, grosse Reichweite, sehr kompakt, schnelle Ansprechzeitzeit, Smarte Filterfunktionen, IO-Link

  • Hunderte Sensorlösungen zur Auswahl

    Kubisch, zylindrisch, messend, schaltend, grosse Erfassungsbereiche, Miniatur, robust, chemisch beständig,  Highspeed, Off-Highway,  Schalldüsen u.v.m.

  • Know-how vom erfahrenen Ultraschall-Experten

    Jahrzehntelange Markterfahrung, hohe Technologiekompetenz, partnerschaftliche Anwendungsberatung

Neueste Highlights – Ultraschallsensoren UR12 und UF200

Nach oben