Schweiz ch Deutsch
2022-09-29 16_15_26-Assets - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png

all about automation

28. - 29. August 2024 | Halle 1 | Stand D18
Messe Zürich

Auf unserem Stand entdecken Sie:

  • Präzise Sensorlösungen für effizienten und ressourcenschonenden Anlagenbetrieb
  • Das breite Baumer Sensor-Portfolio für Ihre Smart Factory

Unsere Highlights auf der all about automation

Bei der diesjährigen all about automation in Zürich stehen die Digitalisierung und Automatisierung im Industrieumfeld im Fokus. Die Baumer Experten vor Ort informieren Sie über folgende und viele weitere Produkte und Lösungen.


How to get started?

The smartest way to use IO-Link devices

Baumer Sensor Suite

Um smarte IO-Link Sensoren schnell und einfach zu parametrieren und zu integrieren, ist die Baumer Sensor Suite die passende Lösung. Offene Standards sind für uns die Basis für smarte digitale Lösungen. Deshalb steht Ihnen unsere IO-Link Parametriersoftware kostenlos zur Verfügung. Zusammen mit dem praktischen USB-C IO-Link Master ermöglicht die Baumer Sensor Suite den schnellen und einfachen Anschluss von IO-Link Geräten an einen PC. Dieser Aufbau ist ideal für den Test und die Auswahl von IO-Link Geräten.

Foto_Teaser_SE-PO_Kantensensoren-battery-manufacturing_2_720x405-bg_screen.png

Präzise Kantenpositions-, Breiten- und Lückenmessung

Immer der passende Kantensensor

Mit unseren präzisen Sensorlösungen zur Kantenmessung, OE40, OE60 und der OX-Serie, lösen Sie bislang herausfordernde Anwendungen in der Bahnkantenregelung, Kantenpositions-, Spalt- oder Durchmessererfassung einfach und zuverlässig. Ob für opake oder transparente Objekte, in Auflicht- oder Durchlichtanordnung, Sie finden bei uns in einem Präzisionsbereich von 1 µm bis 30 µm sicher den passenden Sensor.


Foto_Teaserbild_SE-AD_IDC2xx_EN_720x405px-bg_screen.png

Einfach Code und Text lesen - Designed by Baumer

IDC – Die Multicode Reader Serie

Egal ob es um die Identifikation eines Bauteils in der Montage oder Verpackung geht oder um Qualitätssicherung, die dafür sorgt, dass das richtige Produkt in der richtigen Verpackung steckt, die Multicodeleser der IDC-Serie vereinfachen das Code- und Textlesen. Das kompakte Gerät ist schnell einsatzbereit: Verbindung per USB-C-Kabel herstellen, IP-Adresse in das Webinterface eingeben und Auto-Setup drücken. Dank einer hohen Leserate von bis zu 40 Codes pro Sekunde kann die IDC-Serie mehrere 1D- und 2D-Codes sowie Text in schnellen Anwendungen lesen. So einfach ist das Lesen von Codes und Text!

Foto_Teaser_EB_360R_720x405-bg_screen.png

Absoluter Multiturn-Drehgeber – Klein, robust, präzise

EB360 Serie für zuverlässige und genaue Positionierung

Bei den Drehgebern der Baureihe EB360 handelt es sich um berührungslose, absolute Singleturn- und Multiturn-Drehgeber für die Positions- und Drehzahlmessung. Durch das lagerlose, magnetische Messprinzip und die gekapselte Konstruktion, erreichen sie eine Schutzart von IP69K und wurde darüber hinaus getestet. Sie arbeiten völlig verschleiss- und wartungsfrei und sind selbst unter herausfordernden Umweltbedingungen absolut zuverlässig. Die Drehgeber zeichnen sich durch sehr kompakte Abmessungen aus. Dies ermöglicht eine einfache Integration ohne exponierte Einbaulage. Sie sind je nach Variante mit einer CANopen-, SAE J1939- oder SSI-Schnittstelle ausgestattet.

Buchen Sie einen Termin mit unseren Experten

Tel. +41 52 728 11 22

Benötigen Sie Unterstützung bei einer Anwendung? Oder möchten Sie sich über unsere neuesten Produkte informieren?

Rufen Sie uns einfach an oder füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus und unser Team wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren.

Hier kostenloses Ticket sichern.

Nach oben