Schweiz ch Deutsch

Save millions - start now

Erfahren Sie mehr über Ihr Einsparpotential bei der Phasentrennung des CIP-Reinigungsprozesses und sparen Sie bis zu 1 Millionen Liter Medien pro Jahr.

Der Wasserüberverbrauch pro Anlage beim CIP-Prozess beträgt

Zitat Craig Nelson, Food Automation LLC

0 Liter


Was kann man tun um Ressourcen zu sparen?

Um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten werden Anlagen in der Lebensmittelindustrie mehrmals täglich gereinigt. Bei der Phasentrennung im CIP-Reinigungsprozess zählt jede Sekunde, um wertvolle Ressourcen zu sparen. Die unterschiedlichen Flüssigkeiten wie Wasser, Lauge und Säure kosten Geld, belasten die Umwelt und sollten so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Der Leitfähigkeitssensor CombiLyz® AFI ermöglicht die präzise Analyse und exakte Differenzierung von flüssigen Medien. Auf Basis der Messergebnisse steuert die SPS eine exakte Phasentrennung der Medien.

Jede Sekunde zählt

Mit Hilfe eines Leitfähigkeitssensors kann festgestellt werden, welches Medium sich gerade im Reinigungszyklus befindet. Er misst hochgenau die elektrische Leitfähigkeit und schließt daraus auf die Art des Mediums: Beispielweise Milch, Wasser, Säure oder Lauge. Um Medien zu sparen, ist zusätzlich zu der Genauigkeit beim Messen auch die Reaktionszeit ein wichtiger Einflussfaktor. Erstens beim Erkennen der Flüssigkeit, damit die Steuerung schnell reagieren kann und zweitens bei der Anpassung an wechselnde Temperaturen.

Schnelligkeit gefragt?

Der Leitfähigkeitssensor CombiLyz® AFI bietet die Lösung

Dank der kurzen Ansprechzeit der Temperaturkompensation kann die Steuerung schneller reagieren und die einzelnen Phasen durch das Schalten von Ventilen trennen. Dies ist vor allem wichtig, weil sich mit Veränderung der Temperatur auch die Leitfähigkeit eines Mediums ändert. Idealerweise misst ein Sensor daher gleichzeitig zur Leitfähigkeit die Temperatur um Differenzen zu kompensieren, die das Messergebnis beeinflussen. Schneller abgeschlossene Reinigungszyklen bedeuten mehr Zeit für den eigentlichen Zweck der Anlagen: das Abfüllen von Flüssigkeiten.

Kurze Ansprechzeit der Temperaturkompensation von nur Sekunden


Ihre Lösung für effizientere Reinigungsprozesse

Präzise und schnelle Differenzierung von Medien während der Phasentrennung des CIP-Reinigungsprozesses dank des reaktionsschnellen, hygienegerechten und robusten Leitfähigkeitssensor CombiLyz®

Das Geheimnis der schnellen Temperaturkompensation des CombiLyz® AFI ist seine Sensorspitze aus PEEK-Kunststoff im hygienischen One-Piece-Design. Sie enthält induktive Sensorelemente zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit und einen reaktionsschnellen Temperatursensor. Die Sensorspitze hat eine geringe thermische Masse und einen geringen Wärmeübergangswiderstand, dadurch reagiert der Temperatursensor sehr schnell auch auf große Temperaturschwankungen.

Was sind die Vorteile?

  • Kostenoptimierung

    Präzise Phasenerkennung dank schneller Temperaturkompensation verschwendet weniger CIP-Medien und Produkt.

  • Lange Lebensdauer

    Robustes Sensorelement ganz aus PEEK, temperaturschockbeständig, Edelstahlgehäuse, IP67/IP69K.

  • Einfache Inbetriebnahme

    Touch Screen, PC-basierte Bedienung oder Parametrierung über IO-Link Master, abgesetzte Version, diverse Eintauchlängen für unterschiedliche Rohrdurchmesser, integrierte Konzentrationsberechnung für Reinigungsmedien ohne Parametrierung.

  • Mehrwert dank digitaler Sensordaten

    Digitale Datenübertragung ohne Übertragungsverluste, Zeitgleiche Ausgabe der Leitfähigkeits- und Konzentrationswerte, Erhöhung der Messgeschwindigkeit durch Kombination von Daten verschiedener Sensoren.

  • Gute Prozessvisualisierung

    Großes Display, 360° drehbar, Alarmfunktion, Texteingabe möglich, Hintergrundbeleuchtung einstellbar.


Whitepaper: Bloss nichts verschwenden

Den Reinigungprozess effizienter steuern

In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr darüber wie Sie mit moderner Anlagentechnik und dem Einsatz geeigneter Sensoren jedes Jahr abertausende Liter Wasser und Reinigungsmittel einsparen können.

Performance spart Ressourcen


Interesse? Kontaktieren Sie uns


Nach oben