12.-14. November 2024 | Halle 4A Stand 345 und 351 | Nürnberg
Intelligente Fertigung beginnt beim Sensor. Probieren Sie es auf der SPS aus! Auf dem Baumer Stand können Sie selbst testen und erleben, welche Vorteile die durchdachten Sensorlösungen von Baumer bringen. Von einfachster Handhabung bei höchster Konstruktionsfreiheit bis zu rekordverdächtiger Präzision und Geschwindigkeit.
Mit NexSonic® hat Baumer eine messbar bessere Ultraschalltechnologie entwickelt. Sie ermöglicht sehr schnelle Ansprechzeiten von nur 10 ms, einen extrem kurzen Blindbereich (10 mm) und smarte Filterfunktionen, die z.B. Störobjekte ausblenden können. Durch die einstellbare Schallkeulenbreite (schmal, mittel, breit) lassen sich die Sensoren optimal auf die Anwendung anpassen. Die neuen Sensoren sind äusserst kompakt und erweitern die Einsatzgebiete von Ultraschallsensoren enorm. Lassen Sie sich davon in der Baumer Sensorwerkstatt inspirieren. Egal ob kubisch, zylindrisch, messend, schaltend oder robust für Off-Highway Anwendungen – bei uns finden Sie die Lösung für Ihre Ultraschallanwendung.
Der revolutionäre lagerlose Drehgeber EB260 kombiniert die Präzision optischer Abtastungen mit der Robustheit und Wirtschaftlichkeit magnetischer Systeme bei gleichzeitig minimalem Bauraum. Die innovative LowHarmonics® Signalaufbereitung mit Autokalibration eliminiert anbau-, temperatur-, alterungs- und mechanisch bedingte Signalfehler und sorgt so für höchste Präzision und Regelgüte. Der integrierte Airgap-Monitor erfasst kontinuierlich den Abstand zum Magnetrotor. Kleinste Veränderungen durch Beschädigungen der Maschinenmechanik werden überwacht und dem übergeordneten System gemeldet. Der EB260 eröffnet ganz neue Möglichkeiten in der Antriebstechnik.
Mit dem safety-zertifizierten Absolut-Drehgeber EAM580RS erfüllt Baumer schon heute die künftig verpflichtenden Sicherheitsanforderungen der neuesten Safety-Produktnorm für Drehgeber IEC 61800-5-3:202 (SIL2 gemäss IEC 61800-5-3:2021, IEC 61508, sowie PLd gemäss ISO 13849:2023). Das durch den TÜV Rheinland ausgestellte Sicherheitszertifikat reduziert den Aufwand für die Dokumentation und Integration. Die Inbetriebnahme wird mit der Baumer Sensor Suite beschleunigt. Der robuste magnetische EAM580RS erweitert die Baumer Encoder Toolbox für sicherheitsrelevante Anwendungsfelder.
Die neue 50er Serie wurde speziell für den OEM-Markt entwickelt. Sie bietet Sensoren zur Druck-, Temperatur- sowie Leitfähigkeitsmessung und zeichnet sich aus durch Best-in-Class Genauigkeit, den grössten Messbereich und kurze Ansprechzeit. Ihr einheitliches Bedienkonzept mit Farb-Touch-Display ermöglicht eine hervorragende Prozessvisualisierung und vereinfacht die Inbetriebnahme. Alle Modelle verfügen über leistungsfähige IO-Link Dual Channel Schnittstellen mit digitaler Datenübertragung in Echtzeit. Mit den Sensoren der 50er Serie lassen sich Prozesse effizienter steuern und damit Ressourcen einsparen. Auf der SPS zeigen wir auch unsere neuesten Füllstands- und Durchflusssensoren in Funktion.
Die CM50I IO-Link-Master ermöglichen die leistungsfähige Anbindung von Sensoren und Aktoren an die Steuerung. Sie überzeugen durch schnellste Zykluszeiten, auch mit echtzeitfähigen Industrial Ethernet Systemen wie Profinet und EtherCat. M12 Anschlüsse für alle IO-Link, Ethernet-Verbindungen und die Stromversorgung machen die Verdrahtung einfach, kosteneffizient und fehlerfrei. Die CM50I IO-Link-Master von Baumer können Spannung, Stromstärke und Temperatur an jedem Pin messen. Damit lassen sich Energieverbrauch und Fehler schnell und einfach analysieren. Über die intuitive Baumer Sensor Suite sind alle Einstellungen leicht zu parametrieren.
Unsere Sensorwerkstatt haben wir nach der hervorragenden Resonanz auf der SPS 2023 erweitert. Stellen Sie hier unsere SPS Highlights auf die Probe und entdecken Sie selbst das Potenzial der neuen Baumer Sensorlösungen für Ihre Automatisierungsaufgaben: Wie einfach lässt sich die Schallkeule der neuen NexSonic Ultraschallsensoren einstellen? Welche neuen Möglichkeiten in der Antriebstechnik bieten die revolutionären kontaktlosen LowHarmonics Drehgeber von Baumer? Wo steckt für mich der Nutzen von durchgängigen IO-Link Lösungen vom Sensor bis zur Steuerung? In der Sensorwerkstatt können Sie diese Fragen durch Ausprobieren und im Gespräch mit unseren Experten ganz praxisnah beantworten.