Brazil br Português
IF250

Sensor indutivo premiado IF250

O sensor indutivo da Baumer é o produto do ano

  • Design ultraplano
  • Grande distância de comutação
  • Interface para IO-Link

IF250 - Ultraplano com grande distância de comutação

Com sua combinação de detecção confiável de objeto e máxima liberdade de design, o IF250 ultraplano é inigualável em sua classe de invólucro e abre novos campos de aplicação onde os sensores cilíndricos padrão não podem ser facilmente integrados devido à falta de espaço. Os leitores da revista especializada Computer&Automation (WEKA Business Medien) também reconhecem essas vantagens. Eles elegeram a nova e poderosa adição à caixa de ferramentas da Baumer como o Produto de Sensor do Ano de 2024.

Foto_Newsletter-Article_IF250_BAUS_700x400-bg_screen.png
  • Design ultraplano de 6 mm

  • Grande distância de comutação de até 12 mm

  • Variante de medição com interface digital IO-Link

  • Sensor de proximidade com saída PNP ou NPN

Para o topo