Belgique be Français

SINDEX Bern 2023 : Automatisation intelligente avec Baumer

Le principal salon suisse consacré à l'automatisation industrielle, qui s'est tenu du 5 au 7 septembre 2023 dans les halles de BERNEXPO, a accueilli près de 9 500 visiteurs. Nous vous remercions de votre visite !

Grâce à nos solutions de capteurs éprouvées 24h/24 et 7j/7 et à nos nouveautés innovantes, nous vous aidons à économiser du temps et des ressources. Découvrez les avantages de notre gamme complète de capteurs dans notre vidéo du salon. Nous sommes votre partenaire fiable en matière de solutions d'automatisation intelligente.



Positionner, détecter et identifier

Plus de performance avec moins d'ingénierie

Les capteurs Baumer peuvent faire plus : une grande sécurité des processus lors de la commande de machines et de robots augmente l'efficacité de l'installation. Les capteurs de position et les lecteurs de code Baumer en font plus. Ils sont plus performants dans les petits formats de construction et permettent ainsi un design de machine très compact. Les installations sont plus rapidement opérationnelles, car les fonctions intelligentes permettent de gagner du temps de la conception à la mise en service. Enfin, une précision élevée et fiable garantit une qualité constante. La « Toolbox » complète de capteurs pour la détection, l'identification et le positionnement d'objets permet de choisir le capteur le mieux adapté à chaque cas. Les applications dans l'ensemble du process d’automatisation, comme par exemple dans le montage, la manipulation ou l'intralogistique, peuvent ainsi être résolues de manière optimale.


Mesurer, contrôler et inspecter

Efficacité grâce à un traitement d'image et des capteurs performants

Baumer rend le contrôle qualité plus rapide et plus efficace : Des mesures de distance précises en ligne ou des contrôles de caractéristiques basés sur l'image garantissent une qualité constante du produit et augmentent l'efficacité du processus de production. Des capteurs compacts tout-en-un avec des outils de mesure intégrés résolvent des tâches de mesure individuelles sans effort de programmation. Grâce aux outils graphiques et aux analyses en direct des valeurs mesurées, cela est particulièrement simple. Grâce au grand choix d'interfaces, l'intégration dans des systèmes d'automatisation est possible sans problème.Baumer propose également des solutions de capteurs adaptées à la surveillance des forces. Les développeurs de solutions de traitement d'images performantes utilisent le vaste portefeuille de caméras.


Mesurer la vitesse et la position angulaire

Codeurs intégrés de manière optimale pour plus de performances

Les codeurs Baumer assurent une performance maximale. Dès l'intégration mécanique et électrique, de nombreuses vis de réglage peuvent assurer le plus de performance dans l'installation. Le choix, la conception et le réglage corrects des paramètres de mesure garantissent une dynamique et une précision optimales - exactement adaptées à l'application. Que ce soit dans l'automatisation ou dans la construction de machines, Baumer propose des interfaces adaptées, des performances de signal de premier ordre et des codeurs rotatifs à longue durée de vie, même dans des environnements difficiles.


Surveiller les processus de fluides

Plus de sécurité des processus et d'efficacité des ressources

Les capteurs de process Baumer permettent d'économiser des ressources précieuses : pression, niveau, débit, analyse et température - pour ces grandeurs importantes pour la commande efficace des processus de fluides, nous vous proposons des solutions de capteurs compacts avec les meilleures performances de leur catégorie. Des temps de réaction rapides et des valeurs de mesure fiables et précises vous aident à améliorer la qualité des processus et à économiser des ressources.Grâce à des solutions de capteurs intelligentes qui ont fait leurs preuves dans la pratique, vous pouvez désormais, par exemple, détecter très facilement les bulles d'air ou de gaz dans le système, mesurer le niveau de remplissage en continu ou déterminer le débit avec précision, même à faible vitesse. Des capteurs de pression précis permettent par exemple d'optimiser davantage le traitement de l'eau ou le fonctionnement des échangeurs de chaleur.


Connecter, mettre en réseau et évaluer

Utilisez des capteurs intelligents plus rapidement et plus facilement

Baumer fournit des solutions intelligentes : Grâce à notre large portefeuille de capteurs intelligents et à notre excellent savoir-faire en matière de technologie et d'application, vous résolvez rapidement et intelligemment votre tâche d'automatisation. Les capteurs intelligents fournissent les signaux, les données et les informations nécessaires dans la forme et la qualité appropriées, qu'ils soient analogiques traditionnels, numériques via IO-Link ou Industrial Ethernet. Cela permet une production flexible et rentable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les outils logiciels constituent une partie importante de cette solution globale afin de pouvoir comprendre et utiliser rapidement la diversité des fonctions des capteurs intelligents. Les capteurs Ethernet industriels de Baumer convainquent par leurs serveurs web intégrés. Les appareils IO-Link peuvent être évalués, visualisés et paramétrés indépendamment du fabricant via la suite de capteurs Baumer. Ces outils garantissent une utilisation intuitive des fonctions des capteurs, accélèrent les processus de l'ingénierie à la maintenance en passant par la mise en service et permettent ainsi d'exploiter tout le potentiel des capteurs intelligents.


Nos produits phares en un coup d'œil :

Au sommet