Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

USB-C IO-Link Master

  • Permite a conexão rápida e fácil dos aparelhos IO-Link ao PC e ao Baumer Sensor Suite
  • O compacto IO-Link Master é perfeitamente adequado para testes e seleção de dispositivos IO-Link
  • Interface de dados inovadora e alimentação via USB-C
Para o produto
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master

Master IO-Link Wireless e Aplicativo

SensControl

  • Parametrização local e monitoramento dos dispositivos IO-Link (sensores/atuadores)
  • Comunicação por meio de WLAN, Bluetooth LE e IO-Link
  • Abastecimento de energia por meio de uma bateria integrada
  • Mobilidade ampliada e operação simples por meio do aplicativo SensControl
The selected altAttribute does not exist!

USB-C CAN adaptador

  • Conexão rápida de equipamentos CANopen a um PC
  • Tensão de alimentação via USB-C e resistor de terminação comutável
  • Parametrização intuitiva por meio do Baumer Sensor Suite
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Adaptador USB-to-CAN-V2

  • Econômico, versátil e extremamente confiável
  • Precisão altamente precisa do registro de data e hora
  • Alta taxa de transferência de dados combinada com baixa latência
  • USB 2.0 nativo de alta velocidade (480 Mbit/s), compatível com USB 1.1 e USB 3.x
  • Conexão CAN de alta velocidade com até 1 Mbit/s
  • Interface de driver comum para facilitar a substituição do tipo de interface do PC
Para o produto

Utilize o Baumer Sensor Suite
Os nossos adaptadores são idealmente suportados pelo software de engenharia Baumer Sensor Suite


Para o topo