Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

USB-C IO-Link Master

  • Permite una conexión rápida y sencilla de los dispositivos IO-Link al PC y al Baumer Sensor Suite
  • Maestro IO-Link compacto perfectamente adecuado para probar y seleccionar dispositivos IO-Link
  • Interfaz de datos que marca tendencia y alimentación mediante USB-C
Al producto
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master

Wireless IO-Link Master y aplicación

SensControl

  • Parametrización y monitorización in situ de los aparatos IO-Link (sensores/accionadores)
  • Comunicación mediante WLAN, Bluetooth LE y IO-Link
  • Suministro de energía a través de la batería integrada
  • Mayor movilidad y manejo sencillo mediante la aplicación SensControl
The selected altAttribute does not exist!

USB-C CAN adaptador

  • Conexión rápida de equipamientos CANopen a un PC
  • Alimentación a través de USB-C y resistencia de terminación conmutable
  • Parametrización y prueba sencilla con el Baumer Sensor Suite
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Adaptador USB a CAN-V2

  • Económico, versátil y muy fiable
  • Gran precisión de marcas de tiempo
  • Volumen de procesado de datos combinado con baja latencia
  • USB 2.0 nativo de alta velocidad (480 Mbit/s), compatible con USB 1.1 y USB 3.x
  • Conexión CAN de alta velocidad de hasta 1 Mbit/s
  • Interfaz de controlador común para facilitar el cambio del tipo de interfaz del PC
Al producto

Aproveche las ventajas de Baumer Sensor Suite
Nuestros adaptadores son compatibles con el software de ingeniería de Baumer Sensor Suite.


Hasta la cima