Produktportfolio
Chemisch robuste Ultraschallsensoren – Miniatur M12 Sensoren – chemisch robust – Chemisch robuste Miniatur-Ultraschallsensoren aus Edelstahl – Chemisch robuste Ultraschall Distanzsensoren

Miniatur M12 Sensoren – chemisch robust

  • M12 für enge Einbausituationen 
  • Schmale Strahlform
  • Erfassungsbereich bis 200 mm
  • Externer Teach-In
Im Produktselektor öffnen
Chemisch robuste Edelstahlsensoren – Füllstandsmessung in chemisch rauer Umgebung – Universelle M18 Sensoren – chemisch robust

Universelle M18 Sensoren – chemisch robust

  • Standard M18 Design
  • 2 unterschiedliche Schallkeulenbreiten
  • Messbereiche bis 400 oder 1000 mm
  • Interner und externer Teach-In
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Prozesssicherheit in aggressiven Umgebungen
    • Unempfindlich gegen Nässe und Dämpfe
    • Chemisch robust gegenüber aggressiven Medien dank einer patentierten Parylenebeschichtung der Sensorfront und einem Vollmetallgehäuse ohne Schwachpunkte (keine LEDs)
    • Sensor besteht aus FDA-konformen Materialien für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränke-Industrie
    • Druckbeständig bis 6 bar
  • Zuverlässige und effiziente Füllstandsmessung 
    • Minimale Störreflektionen dank extrem schmaler Schallkeule (+/- 10 mm).
    • Für grössere Reichweiten sind M18 Sensoren zudem als Variante mit breiterer Schallkeule verfügbar
    • Messbereiche bis maximal 200 mm (M12) bzw. 1000 mm (M18)
  • Einfache, kostengünstige Montage und Inbetriebnahme
    • Gehäuse im Industriestandard M12 (Miniatursensor) und M18 aus Edelstahl
    • Einfachste Montage, da keine schwingungsfreie Lagerung notwendig ist, wie bei Ultraschallsensoren, die durch eine Metallkappe von Umwelteinflüssen geschützt sind

Anwendungen
  • Füllstandserfassung in Druckbehältern bis 6 bar
  • Füllstandsmessung in der Labortechnik (z.B. Tinte)

Technologie


Hasta la cima