|
UNAM 50I6121
Artículo no..: 10134142
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50I6121/S14
Artículo no..: 10129530
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50N1721
Artículo no..: 10130405
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50N1721/S14
Artículo no..: 10232792
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50N3721
Artículo no..: 10233674
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50N3721/S14
Artículo no..: 10232794
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50P1721
Artículo no..: 10233672
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50P3721
Artículo no..: 10233675
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50P3721/S14
Artículo no..: 10232793
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50U6121
Artículo no..: 10156679
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 50U6121/S14
Artículo no..: 10131880
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 70I6131/S14
Artículo no..: 11099364
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Current output
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UNAM 70U6131/S14
Artículo no..: 11099363
|
Product group
- Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- Voltage output
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 50N6121
Artículo no..: 10131013
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 50N6121/S14
Artículo no..: 10129063
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 50P6121
Artículo no..: 10128562
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 50P6121/S14
Artículo no..: 10128563
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 70N8131/S14C
Artículo no..: 11099366
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
UZAM 70P8131/S14C
Artículo no..: 11099365
|
Product group
- Sensores de proximidad por ultrasonidos
- gran distancia de conmutación
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|