The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

  • El sensor más pequeño y ligero con solo 4 gramos
  • Gran variedad en diseños redondos y rectangulares
  • Conos sónicos estrechos para medición en las aberturas más pequeñas
  • Intervalos de medición hasta 400 mm
Abrir en el selector de productos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible

  • Elemento sensor de resistencia extrema
  • Zona ciega muy reducida de 20 mm
  • Parametrización específica para cada aplicación y datos adicionales vía IO-Link
  • Señal análoga de medición y salida de conmutación
  • Intervalos de medición hasta 1500 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de ultrasonidos con montaje frontal

  • Diseño de carcasa plano y extremadamente compacto
  • Variantes cilíndricas en carcasa M18 o M30 con conector o salida de cable
  • Con teach-in, potenciómetro o qTeach
  • Rangos de medición de hasta 2000 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de ultrasonidos todoterreno (off-highway)

  • Tecnología de elección para la medición de distancias en maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y maquinaria forestal
  • Medición robusta y sin contacto
  • Aumento de la disponibilidad y productividad de las máquinas
  • Cumplimiento coherente de los requisitos del sector
  • Reducción de los costes de I+D y del plazo de comercialización
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Gran alcance

  • Parametrizable mediante Teach-in
  • Salida de corriente y tensión
  • Intervalos de medición hasta 6000 mm
Abrir en el selector de productos
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Sensores con toberas sónicas

  • Pieza de tobera sónica para conos sónicos muy estrechos
  • Medición de distancia de objetos pequeños a través de orificios minúsculos
  • Resolución hasta 0,1 mm
  • Intervalos de medición hasta 150 mm
Abrir en el selector de productos
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Sensores robustos de acero inoxidable para aplicaciones químicas

  • Alta resistencia química gracias al revestimiento especial
  • Robusta carcasa de acero inoxidable V4A
  • Sensores de miniatura M12 para entornos de espacio reducido
  • Intervalo de medición hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos

Sensores de ultrasonidos con IO-Link

  • Modificación del cono sónico o activación del filtrado en el campo
  • Configuración individualizada de sensores
  • Datos complementarios
  • Rápida puesta en marcha e intercambio sencillo de sensores con transmisión automática de parámetros
  • Soporte del estándar IO-Link 1.1 más novedoso
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima