• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring distance Sd
  • Beam type
  • Linearity error
  • Features

filtrar por características

Measuring distance Sd

Output signal

Interface

Imagen Nombre del producto Measuring distance Sd Beam type Linearity error Features
OM20-P0026.HH.TXN

Artículo no..: 11233538

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Consultar
OM20-P0026.HH.YIN

Artículo no..: 11231074

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Consultar
OM20-P0026.HH.YUN

Artículo no..: 11232063

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Consultar
OM20-P0120.HH.TXN

Artículo no..: 11235101

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Consultar
OM20-P0120.HH.YIN

Artículo no..: 11231078

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Consultar
OM20-P0120.HH.YUN

Artículo no..: 11231077

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima