Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Objetivos
ZVL-HF5035V-UV
Lentes / Accesorios de lentes
ZVL-HF5035V-UV
Artículo no..: 11728665
Myutron lens
50 mm
F 3.5
format 1"
M.O.D. 0.183 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for UV and visible wavelengths (190 - 700 nm)
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Manufacturer
Myutron
Datos mecánicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
47 mm × 107,9 mm
Max. outer diameter
47 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
103,9 mm
Weight
≤ 250 g
Filter thread
M43 × 0,75
Lens resolution
8 MP
Focal length
50 mm
Format
1″
Aperture
F3.5
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,183 m
Condiciones del entorno
Operating temperature
0 … +40 °C
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ZVL-HF5035V-UV
DE
(
pdf
| 182 KB)
Catálogo – ZVL-HF5035V-UV
EN
(
pdf
| 179 KB)
Hasta la cima