Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
IO-Link Converter
IO-Link Converter CC60
CC60I.RTD-11261580
CC60I.RTD-11261580
Artículo no..: 11261580
IO-Link converter
4-channel temperature input
PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2... 3 and 4-wire
16 bit resolution, <0,15% precision
1,6 ms cycle time
Consultar
Compartir
Datos técnicos
software
Descargas
Datos técnicos
software
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Degree of protection
IP67
LED Indicators
Module status
IO-Link
Alimentación
Communication Interfaces
IO-Link
Software
Baumer Sensor Suite
Datos eléctricos
Power supply
18 - 30 V DC
Power Consumption
50 mA
IO-Link port type
Class A
Short-circuit-proof
Si
Reverse polarity protected
Si
Datos mecánicos
Model
Cubic
Enclosure
PC + PBT
Width
29,8 mm
Height
34,3 mm
Depth
126 mm
Weight
150 g
Condiciones del entorno
Operating temperature
- 25 °C ... + 70 °C
Storage temperature
- 40 °C ... + 85 °C
Input signal
PT100
PT200
PT500
PT1000
OHM 0...3000
NI100
NI120
NI200
NI500
NI1000
Accuracy
PT*: <0.15%
NI* & Ohm: <0.2%
software
Mostrar todo
Software
Baumer Sensor Suite
(
zip
| 160 MB)
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – CC60I.RTD-11261580
DE
(
pdf
| 389 KB)
Catálogo – CC60I.RTD-11261580
EN
(
pdf
| 388 KB)
Hasta la cima