Los sensores no solo están diseñados para que tengan una vida útil prolongada, sino que la colaboración también lleva siendo el modelo comercial de Baumer desde hace décadas.
Los sistemas estructurados de manera consistente para la integración mecánica y del lado del control ahorran esfuerzo en la planificación, adquisición, instalación y durante todo el funcionamiento.
Protección del suministro de medios con un interruptor de límite entre estados (protección de bomba).
Funcionamiento optimizado mediante detección rápida de temperatura
Una medición de temperatura rápida mejora el circuito de control y, por tanto, contribuye a garantizar la calidad y reducir la demanda energética. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta del sensor de temperatura, antes se podrá activar la válvula de calefacción. En consecuencia, es posible realizar tareas con márgenes de seguridad bajos, pero también se reduce el nivel de temperatura general. Esto ahorra energía térmica y reduce el impacto negativo en el sabor del producto.
Canal dual IO Link para una rápida puesta en marcha y el registro de valiosos datos adicionales
Profundidad de inmersión específica del cliente
Apto para la regulación del circuito de calefacción y refrigeración y ,para el control de los procesos de pasteurización
Seguridad constante
Con ayuda de una medición de flujo exacta, se garantiza que se cumpla con precisión el tiempo de parada en caliente. Al ajustar la velocidad de flujo de manera precisa, también es posible implementar un concepto de control general para aumentar la capacidad del sistema.
Sin pérdida de energía gracias a un tubo de medición continuo sin constricción
Normas sanitarias 3-A conforme a la FDA
Diferentes conexiones de proceso, diámetro del revestimiento y de la tubería DN 3... 100
Gestión de limpieza optimizada
La medición de presión de alta precisión en la entrada y salida del intercambiador térmico permite realizar predicciones exactas sobre cuándo es necesario limpiar el intercambiador térmico. Cuanto más preciso sea el sensor, más rápido se indica cuándo cae la presión de los productos tratados por debajo de la del medio de calentamiento/refrigeración.
Rangos de medición de presión de -1 ... 0 hasta 0 ... 40 bar
Clase de precisión ≤ 0,1% FS
Medición de vacío, de presión relativa y de presión absoluta
Estándares sanitarios 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
Compatible con CIP y SIP
Variantes para elevadas temperaturas del medio (200 °C)
Montaje clamp sin rosca
Puesta en marcha rápida gracias a la interfaz digital IO-Link
Diseñado para la automatización de intercambiadores térmicos
Sensores robustos y carcasas robustas de acero inoxidable
Sensores compactos para sistemas de montaje estrechos
A prueba de condensación
Resistente a vibraciones
Electrónica protegida para funcionamiento continuo a elevadas temperaturas
Medición de presión con compensación de temperatura
Bobinas magnéticas sin núcleo de respuesta rápida sin efectos de temperatura
Gama de productos CombiSeries con pantalla grande para medición de temperatura, presión, conductividad y flujo: funcionamiento intuitivo e indicación del estado del proceso mediante el cambio del color de fondo
Diseño higiénico para un funcionamiento seguro y una limpieza sencilla
¿Tiene alguna pregunta?
Solicite una cita gratuita con uno de nuestros expertos.