Gama de productos
Miniature sensors up to 120 mm

Sensores en miniatura de hasta 120 mm

OM20-P

  • Distancias de medición de entre 16 mm y 120 mm
  • Desviación de la linealidad hasta 0,08 % MR
  • Velocidad de medición de hasta 5 kHz
  • Variantes de puntero láser
  • Clase de láser 1
  • Integración sencilla con IO-Link o RS485
Abrir en el selector de productos
Miniature sensors up to 550 mm

Sensores en miniatura de hasta 550 mm

OM30-P/L

  • Distancias de medición de entre 50 mm y 550 mm
  • Desviación de la linealidad hasta 0,08 % MR
  • Velocidad de medición de hasta 5 kHz
  • Variantes de puntero láser & línea láser
  • Clase de láser 2
  • Integración sencilla con IO-Link o RS485
Abrir en el selector de productos

Características

Guía de selección OM20/30
El sensor óptico en miniatura adecuado para las necesidades individuales
The selected altAttribute does not exist!

Encuentre el sensor láser de distancia con el rendimiento adecuado en solo 2 pasos:

 

1) Definir el rango de medición 
Para poder alcanzar la máxima precisión, el rango de medición deberá ser lo más reducido posible. 


2) Establecer la forma del haz 
Se recomienda utilizar un haz lineal para aumentar la estabilidad de la medición. Un sensor de punto solo presenta ventajas en la medición de los objetos más pequeños y de saltos.


Tecnología

Descargas


Hasta la cima