Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de distancia inductivos con IO-Link

AlphaProx

  • Amplio intervalo de medición hasta 18 mm
  • Distancias con una precisión de micrómetros
  • Medición de frecuencia y función de contador
  • Múltiples opciones de parametrización y aprendizaje (teach)
  • Salida de conmutación configurable libremente
  • Datos de diagnóstico completos
  • Sensores con Dual Channel
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cable/conectividad

  • La opción de conexión adecuada para cada sensor
  • Desde cables estandarizados hasta soluciones especiales
  • Cable y maestro IO-Link para facilitar la conexión de los sensores
  • Conectividad para campo, armario de control, inalámbrica o USB
The selected altAttribute does not exist!

Suite de sensores Baumer

  • Evaluar, parametrizar y utilizar soluciones de sensores inteligentes con IO-Link
  • Comprender y utilizar todo el potencial de los dispositivos IO-Link y Baumer CANopen
  • Visualizar las funciones de los sensores de todos los fabricantes
  • Software para PC fácil de usar con un diseño claro e información adicional útil
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos

Funciones adicionales. Parametrización flexible.
Aplicaciones ejemplares

Video

Su ventaja
  • Mayor seguridad de los procesos
    • Los completos datos del proceso y de diagnóstico permiten un control y una supervisión seguros de los procesos.
  • Cambio fácil y rápido del sensor vía plug & play
    • Función Find-me para una fácil identificación del sensor. Con IO-Link 1.1 no es necesario parametrizar de nuevo el sensor después de cambiarlo. Las funciones de servidor de parámetros permiten además multiplicar los datos de los parámetros.
  • Máxima disponibilidad de las máquinas y mantenimiento preventivo
    • Supervisión continua de los datos de medición y de las evaluaciones gracias a los histogramas de valores de proceso, temperatura y tensión extraídos vía IO-Link. Con datos complementarios como las horas de servicio, ciclos de arranque y de conmutación.
  • Parametrización flexible del sensor según la aplicación
    • Extensa gama de aplicaciones gracias a las múltiples posibilidades de parametrización, como filtros de los valores medidos para aplicaciones rápidas y exactas o para una salida de conmutación de libre configuración.
  • Simplificación de la planificación y la puesta en servicio
    • Menos esfuerzo para la planificación del proyecto y la puesta en servicio de la instalación gracias a la parametrización individual IO-Link y a las funciones de aprendizaje (teach).
  • Reducción de variantes mediante una ampliación de funciones
    • Estos sensores son aptos para diversas aplicaciones al ofrecer funciones como la medición de distancia y frecuencia, función de contador y la libre configuración de los puntos de conmutación.

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima