Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores en miniatura

  • Sensor compacto con 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Funciones avanzadas, como el ajuste del haz sónico, los filtros Moving Average o los filtros Disruption
  • Best-in-class rango de medición con una zona ciega de 15 mm
  • Rango de detección hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores con cono sónico estrecho

  • Ideal para la medición de distancia a través de aberturas estrechas
  • Resolución de hasta 0,1 mm
  • Intervalos de medición hasta 150 mm
Abrir en el selector de productos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible

  • Elemento sensor de resistencia extrema
  • Zona ciega muy reducida de 20 mm
  • Parametrización específica para cada aplicación y datos adicionales vía IO-Link
  • Señal análoga de medición y salida de conmutación
  • Intervalos de medición hasta 1500 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de ultrasonidos con montaje frontal

  • Diseño de carcasa plano y extremadamente compacto
  • Funciones avanzadas, como el ajuste del haz sónico, los filtros Moving Average o los filtros Disruption
  • Best-in-class rango de medición con una zona ciega de 10 mm
  • Rango de detección hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cable/conectividad

  • La opción de conexión adecuada para cada sensor
  • Desde cables estandarizados hasta soluciones especiales
  • Cable y maestro IO-Link para facilitar la conexión de los sensores
  • Conectividad para campo, armario de control, inalámbrica o USB
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Suite de sensores Baumer

  • Evaluar, parametrizar y utilizar soluciones de sensores inteligentes con IO-Link
  • Comprender y utilizar todo el potencial de los dispositivos IO-Link y Baumer CANopen
  • Visualizar las funciones de los sensores de todos los fabricantes
  • Software para PC fácil de usar con un diseño claro e información adicional útil
The selected altAttribute does not exist!

Tecnología IO-Link

Aproveche los datos de los sensores inteligentes actuales para conseguir transparencia en los procesos, pero también para aumentar la eficacia y ahorrar costes. Descubra aquí las ventajas de IO-Link.


Video
Reliable, high-performance ultrasonic sensors with integrated setting and filter options

Su ventaja
  • Parametrización flexible del sensor al objeto a detectar y la aplicación
    • Configuración de cono sónico específica a los requerimientos: cono sónico estrecho para aberturas pequeñas y cono sónico ancho para detección de objetos irregulares
  • Resultados de medición estables por medio de funciones de filtro configurables
    • El filtrado de los datos posibilita un compromiso ideal entre velocidad y estabilidad de la señal de medición – Sin filtrado para la detección de objetos rápidos y filtrado potente para objetos pequeños e irregulares
  • Ajuste individualizado de las características del sensor
    • Activación y desactivación de la orden Teach-In para evitar variaciones en la máquina en el campo o activación y desactivación de los LED para eludir señales indeseadas durante el funcionamiento de la máquina
  • Resultados de medición seguros también en los sensores que se operan en proximidad directa entre sí
    • Configuración de la reacción de las señales de salida o Pin5 para activar la función de sincronización
  • Ahorro de tiempo en la función "Teach"
    • La función Teach-By-Value permite una configuración central de la ventana de detección de objetos o de la curva de señal analógica sin que sea necesario colocar los objetos a detectar delante del sensor o poner en funcionamiento la máquina.
  • Empleo efectivo de datos adicionales
    • IO-Link permite el registro de datos adicionales, por ejemplo la señal de distancia recibida con un sensor de conmutación, y la transmisión como parámetros digitales para mediciones sin errores ni desviaciones, o también el cómputo de objetos para evaluar la eficacia de la máquina.
  • Mantenimiento preventivo
    • Registro de parámetros ampliados como potencia de señal, temperatura o histogramas para permitir opciones predictivas de mantenimiento y evitar tiempos de parada
  • Rápido cambio de los sensores
    • Las funciones del servidor de parámetros permiten cambiar los sensores de forma rápida y sencilla y multiplicar los datos de los parámetros.

Aplicaciones

Parametrización flexible

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima