Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway

R600V

  • Mediciones de distancia rápidas y precisas
  • Probado conforme a los estándares más exigentes para el sector Off-Highway
  • Diseño 122 Ghz para los mercados importantes de tecnología agrícola
  • Resistente carcasa de plástico y protección de las lentes 
  • Estanqueidad fiable con IP69K y apto para inmersión
  • Interfaz CAN SAE J1939
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway para distancias al suelo y a las plantas

R600V

  • Excelente penetración en la población de plantas y detección del suelo
  • Probado conforme a los estándares más exigentes para el sector Off-Highway
  • Diseño 122 Ghz para los mercados importantes de tecnología agrícola
  • Resistente carcasa de plástico y protección de las lentes 
  • Estanqueidad fiable con IP69K y apto para inmersión
  • Interfaz CAN SAE J1939
     
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway para distancia al suelo y a las plantas durante la pulverización

R600V

  • Excelente penetración en la población de plantas y detección del suelo
  • Detección integrada de la deriva de pulverización
  • Probado conforme a los estándares más exigentes para el sector Off-Highway
  • Diseño 122 GHz para mercados de tecnología agrícola
  • Resistente carcasa de plástico y protección de las lentes 
  • Estanqueidad fiable con IP69K y apto para inmersión
  • Interfaz CAN SAE J1939
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway multiobjetos

R600V

  • La emisión de datos multiobjetos ofrece la flexibilidad necesaria para soluciones propias de aplicación
  • Probado conforme a los estándares más exigentes para el sector "fuera de carretera"
  • Diseño 122 Ghz para los mercados importantes de tecnología agrícola
  • Resistente carcasa de plástico y protección de las lentes 
  • Estanqueidad fiable con IP69K y apto para inmersión
  • Interfaz CAN SAE J1939
     
Al producto

Ventajas

Extraordinario rendimiento para máquinas Off-Highway y agrícolas

  • Aumento de la eficiencia de las máquinas
    • Los sensores de radar Baumer permiten la automatización de procesos y con ello aumentan la eficiencia de las máquinas. Del mismo modo, es posible reducir los daños en plantas y máquinas.
    • Estos supervisan los procesos de trabajo y reducen las averías de funcionamiento. De esta forma aumenta también la disponibilidad de las máquinas
  • Reducción de los costes operativos totales 
    • La automatización de los procesos de trabajo permite un uso optimizado de los materiales de trabajo como pueden ser los productos químicos o fertilizantes líquidos.
    • Las funciones de diagnóstico reducen los daños y, en consecuencia, los costes de mantenimiento. Los tiempos de inactividad se pueden optimizar y aumenta la vida útil de las máquinas.
  • Ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de introducción en el mercado 
    • Rápido desarrollo de la maquinaria gracias a la sencilla integración de sensores de radar con el prestigioso procesamiento de señales de Baumer
    • Diseño similar al de automoción y cualificación del producto conforme a las normas industriales más exigentes, como pueden ser las EN ISO 14982, ISO 13766, EN 13309, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 305550
    • El diseño 122 Ghz con declaraciones de conformidad y certificados para los mercados de tecnología agrícola importantes permite una rápida introducción en el mercado

Aplicaciones

Apto para aplicaciones para

  • Cosechadoras
  • Picadoras
  • Tractores
  • Pulverizadoras de campo
  • Accesorios para el cultivo
  • Sembradoras
  • Robots de campo autónomos
  • Camiones de la basura
  • Pavimentadoras
  • Viticultura y árboles frutales (pulverizadoras, cortadoras, cultivo)

A continuación se muestran algunas áreas de aplicación que deben ser validadas por el cliente. Pueden existir derechos de propiedad intelectual para algunas aplicaciones y/o casos de uso final.


Descargas
Folletos / Catálogos

Hasta la cima