Gama PFM43

 

    The selected altAttribute does not exist!

    Sensor electromagnético de caudal por inmersión PFM43 para aplicaciones industriales de aguas

    PFM43-2211.A1421.0

    • 176 mm de longitud, apto para DN80 a DN500
    • Carcasa de acero inoxidable resistente a presiones
      de hasta 100 bares  
    • Medición de caudal y tasa
    Al producto
    The selected altAttribute does not exist!

    Sensor electromagnético de caudal por inmersión PFM43 para aplicaciones industriales de aguas

    PFM43-2211.A2421.0​

    • 244 mm de longitud, apto para DN80 a DN1000
    • Carcasa de acero inoxidable resistente a presiones
      de hasta 100 bares  
    • Medición de caudal y tasa
    Al producto
    The selected altAttribute does not exist!

    Sensor electromagnético de caudal por inmersión PFM43 para aplicaciones industriales de aguas

    PFM43-2211.A3421.0​

    • 462 mm de longitud, apto para DN80 a DN2000
    • Carcasa de acero inoxidable resistente a presiones
      de hasta 100 bares  
    • Medición de caudal y tasa
    Al producto

    PFM43 - La solución ideal para aplicaciones de aguas industriales

    Simplifique monitorear el caudal en aplicaciones industriales de aguas con nuestro sensor de caudal electromagnético de inmersión PFM43. El sensor se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de alta presión de hasta 100 bares y diámetros de tubería de hasta DN2000. Con su elevada precisión de medición, garantiza un funcionamiento eficiente de su sistema. Nuestra gama ofrece tres variantes de sensores para diferentes diámetros de tubería. 

     

    • Fácil instalación, también en tuberías existentes de hasta DN2000
      • Una sola persona basta para la instalación también en tubería de gran diámetro
      • Pequeño y ligero - peso máx. 5 kg
      • Ahorrar de tiempo y costes de instalación y mantenimiento
    • Eficiente y robusto 
      • Precisión hasta el 2 % 
      • Diseño en acero inoxidable completamente soldado
      • Para aplicaciones exteriores exigentes
    • Para aplicaciones de alta presión
      • Diseño especial para presiones de material de hasta 100 bar
      • Adecuado para aplicaciones con gran diferencia de altura (estaciones de bombeo)
    • Parametrización inteligente
      • Conexión por USB y el BCP (Baumer Control Panel)

    La sencilla instalación del PFM43 ahorra tiempo y dinero
    The selected altAttribute does not exist!

    En comparación con los gran, pesados y caros CEM con tubo de medición continuo -especialmente en tubería de gran diámetro-, el sensor electromagnético de caudal de inmersión PFM43 ofrece importantes ventajas. Para la instalación, basta taladrar un orificio en la tubería, soldar un adaptador y montar el sensor. De este modo, las tuberías existentes también pueden equiparse con sensores de caudal de forma rápida y económica. Gracias a su pequeño tamaño y peso inferior de 5 kg como máximo, para el montaje rápido basta una sola persona en lo que en paralelo reduce los costes de almacenamiento.


    La solución para monitorear el caudal en el tratamiento de aguas y el abastecimiento de aguas industriales
    The selected altAttribute does not exist!

    La medición precisa del caudal volumétrico y la tasa es esencial para el suministro industrial de agua. A menudo se requiere tuberías de gran diámetro para suministrar el volumen de agua necesario. Los datos sobre el volumen y la velocidad del caudal se recogen en varios puntos diferentes del sistema de suministro de agua. Se suelen utilizar sensores de caudal electromagnéticos grandes y pesados con tubo de medición continuo. Aquí, el sensor de caudal de inmersión PFM43 es una alternativa inteligente. 

     


    Ideal para las presiones de agua más elevadas en estaciones de bombeo
    The selected altAttribute does not exist!

    Estaciones de bombeo transportan el agua a depósitos más alto. Debido a las diferencias de altura de los depósitos de almacenamiento de agua, se produce presiones de agua extremadamente altas en la tubería. El PFM43 es la solución ideal para medir el caudal volumétrico y la tasa en estas tuberías de alta presión. Gracias a su diseño extremadamente robusto, puede utilizarse con presiones de funcionamiento de hasta 100 bares.


    Hasta la cima