Ajuste óptimo del sensor a la aplicación personalizada
Las funciones avanzadas y los filtros, como el ajuste del haz sónico, los filtros Moving Average o los filtros Disruption, permiten optimizar el rendimiento del sensor de forma rápida y sencilla
Alta eficacia y fiabilidad del sistema gracias a la sencilla optimización del sensor para los requisitos específicos de cada aplicación
Conectados
Integración eficiente y datos adicionales a través de la interfaz IO-Link
Integración eficiente en los sistemas de automatización a través de la interfaz estandarizada IO-Link
La parametrización on-the-fly a través de la interfaz IO-Link permite líneas de producto flexibles
Datos de diagnóstico adicionales, como la temperatura del dispositivo o número de ciclos de conmutación, como base para un plan de mantenimiento predictivo
Diseño rápido
Máximo rendimiento en el diseño más reducido
Un rango de medición inmejorable con una zona ciega de 15 mm a una distancia de medición de hasta 1000 mm
El diseño reducido que ahorra espacio, con una distancia entre orificios estándar, permite una integración flexible del sensor en la máquina
Adaptación del sensor óptima en la aplicación
El ajuste y filtros integrados en el sensor permiten una adaptación óptima a aplicaciones específicas vía interfaz IO-Link. Mire el video y conozca más detalles.
Tutorial | Sensores de ultrasonidos U300, U500, UR18
Los ajustes y filtros integrados permiten ajustar los sensores de ultrasonidos de forma óptima a la aplicación. Esto no solo reduce el número de variantes, sino que garantiza una solución aún más fiable. El vídeo muestra los siguientes ejemplos:
El lóbulo sonoro de ajuste flexible para una medición estable
El control fiable de doble hoja
El filtro de interrupción utilizando el ejemplo de un mezclador
Aplicaciones
Detección de roturas de lámina
Detección fiable de roturas en una gran variedad de láminas, independientemente de sus propiedades ópticas
Principio de barrera para detectar rápidamente incluso las roturas más pequeñas
Detección de tarjetas de circuito impreso
Detección segura de las más diversas estructuras superficiales, colores y PCB transparentes
Tiempos de respuesta rápidos para un elevado rendimiento
Una zona ciega más corta y un diseño compacto para un diseño sin obstáculos
Detección de valores límite en recipientes
Detección de los más diversos materiales con geometrías diferentes
Ajuste del haz sónico para un ajuste óptimo de los sensores a la aplicación
El emisor y receptor del sensor están integrados en la misma carcasa. El sensor se activa en cuanto se refleja de vuelta el sonido de un objeto situado dentro de la distancia configurada de activación (principio de supresión del fondo).
Ventaja: montaje simple y menor necesidad de cableado
El receptor y emisor están integrado en la misma carcasa. El sensor detecta el sonido reflejado por un reflector instalado de forma fija. El sensor se activa en cuanto un objeto interrumpe el recorrido entre sensor y reflector.
Ventaja: independencia de las características del objeto, fiabilidad de la señal incluso en el caso de objetos de reflexión extremadamente débil o difusa o con absorción acústica.
Los sensores de ultrasonidos pueden instalarse de forme flexible en cualquier posición. Obtenga más información sobre los aspectos que debería tener en cuenta en el montaje de sensores de ultrasonidos.