Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras para tareas exigentes de procesamiento de imágenes

Serie CX (cámaras VCX.I)

  • 1,3-24 MP y 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Temperatura de funcionamiento entre 0 °C y 65 °C
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con rango de temperatura ampliado

Serie CX (cámaras VCX.I.XT)

  • 1,3-1,5 MP y 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Temperatura de funcionamiento entre -40 °C y 70 °C
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con protocolo de tiempo de precisión (PTP)

Serie CX (cámaras VCX.I.PTP)

  • 3,2-5,1 MP y 39 fps
  • Sony Pregius
  • GigE Vision
  • Betriebstemperaturbereich 0 °C – 65 °C
  • Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) para una sincronización horaria precisa
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Accesorios de caja IP 65/67/69K para cámaras CX.I

Serie CX

  • Protección IP 65/67 gracias al sistema modular de tubos patentado con un número variable de anillos intermedios
  • La caja IP 65/67 evita las bolsas de suciedad causadas por líquidos estancados
  • Caja IP 69K en diseño de lavado para uso en zonas de salpicaduras y contacto con productos

Características
     

Las potentes cámaras CX.I ofrecen un rendimiento extra y combinan un diseño inteligente con prácticas características funcionales. Esto le permite resolver aplicaciones con un esfuerzo de integración mínimo y reducir de forma sostenible los costes del sistema. Su robusto diseño garantiza un análisis de imágenes estable a largo plazo para reducir el tiempo de inactividad.


Ventajas
  • Tratamiento de imágenes integrado de forma rápida y rentable en todos los sectores
    • Controlador de iluminación integrado con control de luminosidad
    • 4 salidas de potencia con un máximo de 120 W (máx. 48 V / 2,5 A)
    • Caja dura anodizada
    • Accesorios térmicamente optimizados para alcanzar los grados de protección IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
    • Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial con rango de temperatura de aplicación de -40 °C a 70 °C
    • Conectores M12 con codificación X y PoE
    • Vibración 10 g y choque 100 g
    • Entradas y salidas optodesacopladas con niveles de tensión de técnica de automatización
  • Ahorre en medidas adicionales de refrigeración y calefacción
    • Modelos con rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -40 °C a 70 °C
  • Realice fácilmente aplicaciones rápidas o poco intensivas
    • Modelos con tiempos de exposición cortos a partir de 1 µs
  • Obtención rentable de imágenes de alta resolución de objetos inmóviles o en movimiento lento
    • Últimos sensores CMOS STARVIS de Sony
    • Arquitectura de píxeles compacta y sencilla con resoluciones de hasta 20 MP
  • Detección y evaluación fiables de procesos rápidos
    • Hasta 1000 imágenes/s con ROI (región de interés)
    • Memoria interna de imágenes
    • Modo ráfaga
  • Captura secuencias de imágenes cambiando los ajustes de la cámara de una imagen a otra a la máxima velocidad del sensor
    • Secuenciador conforme a las normas
    • Modo ráfaga y memoria de imágenes integrada
  • Puesta en funcionamiento sencilla y rápida para plataformas basadas en Windows, Linux y ARM
    • Compatible de serie con GigE Vision y GenICam
    • Máxima compatibilidad con proveedores de software de terceros que cumplen las normas

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima