Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
O200, O300 / O500 and Series 14 light barriers and diffuse sensors in plastic and stainless steel housing - the standard with extra power for your application.
Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
Measuring distance, displacement and positions with output of distance values and switching signals towards most different surfaces and increased process transparency by secondary data.
The smart profile sensors enable efficient robot fine positioning and inline inspection in many application areas such as assembly handling, logistics, etc.
Le capteur PAD20 avec IO-Link détecte les inclusions dair et de gaz dans les conduites, signale toute marche à vide de la cuve et détermine le moment idéal pour changer de cuve.
Transmetteur de température réactif et précis PT20 avec IO-Link Dual Channel pour un paramétrage simple et une transmission de données supplémentaires.
L’amplificateur de mesure DAB10 est disponible en version IO-Link ainsi qu’en version Dual Channel avec une sortie tension ou courant et une interface numérique IO-Link. Les trois versions disposent de deux I/O supplémentaires qui peuvent être utilisées comme sorties de commutation ou pour les données supplémentaires numériques.
Les capteurs de contrainte DST76 et DST53 offrent un moyen rentable et simple pour obtenir des solutions parfaitement adaptées avec des capteurs paramétrables de manière flexible via l’interface IO-Link.