• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités

Filtrer les résultats

Product group

Sensing range

Design

Housing version

Dimension

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit/interface

Field of application

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités
CFDK 25G1125/KS35LN1

Numéro d'article: 11076113

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN3

Numéro d'article: 11076114

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN4

Numéro d'article: 11076813

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN5

Numéro d'article: 11076117

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN6

Numéro d'article: 11076115

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN1

Numéro d'article: 11050682

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN3

Numéro d'article: 11050683

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN4

Numéro d'article: 11076814

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN5

Numéro d'article: 11050685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN6

Numéro d'article: 11050684

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1155/LN2

Numéro d'article: 11050686

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm ±1 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G3125/LN1

Numéro d'article: 11093422

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G3125/LN3

Numéro d'article: 11092584

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G3125/LN4

Numéro d'article: 11093423

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G3125/LN5

Numéro d'article: 11093424

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G3125/LN6

Numéro d'article: 11092585

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet