Mexico mx Español

La nueva definición de sensores de ultrasonidos

Rápidos, compactos, adaptables con tecnología NexSonic®

  • El tiempo de respuesta más rápido: hasta 10 ms
  • Zona ciega más corta: hasta 10 mm
  • Funciones de filtración inteligentes: por ejemplo, ocultar objetos interfieréndos
  • Haz de sonido adaptable: estrecho, medio, ancho

La tecnología patentada Baumer NexSonic fija estándares

NexSonic® impresiona por la única combinación de zona ciega más corta del mercado y largo alcance con tiempo de respuesta rápido. Gracias a funciones de filtro inteligentes via IO-Link y haces de sonido adaptables, es posible de personalizar los sensores de ultrasonidos Baumer de manera óptima para la aplicación.

La Toolbox de sensores de ultrasonidos de Baumer ofrece un amplísima gama de variantes y le permite seleccionar el sensor óptimo para su aplicación. Las últimas novedades son las familias de sensores UF200 (cúbico, ultraplano) y UR12 (cilíndrico, ultracorto). Al igual que las familias U300, U500 y UR18, utilizan la tecnología patentada NexSonic® de Baumer.

Contáctenos

  • Tecnología líder de ultrasonido NexSonic®

    Haz de sonido variable, zona ciega mínima, gran alcance, muy compacto, tiempo de respuesta rápido, funciones de filtración inteligentes, IO-Link

  • Eleja entre cientos de soluciones de sensores

    Sensores cúbicos, cilíndricos, de medición, de conmutación, de gran alcance de detección, en miniatura, robustos, resistentes a productos químicos, muy dinámicos, todoterreno, con boquilla de sonido y mucho más.

  • La competencia del experto en la tecnología de ultrasonidos

    Décadas de experiencia en el mercado, competencia tecnológica profunda, consultoría de aplicaciones basada en la colaboración

Últimas novedades - Sensores de ultrasonidos UR12 y UF200

Hasta la cima