Mexico mx Español
IF250

Sensor inductivo galardonado IF250

El sensor inductivo de Baumer es el producto del año

  • Diseño ultraplano
  • Gran distancia de conmutación
  • Interfaz IO-Link

IF250 - Ultraplano con gran distancia de conmutación

Con su combinación de detección fiable de objetos y máxima libertad de diseño, el IF250 ultraplano no tiene precedentes en su clase de carcasa y crea nuevos campos de aplicación en los que los sensores cilíndricos estándar no pueden integrarse bien por falta de espacio. Los lectores de la revista especializada Computer&Automation (WEKA Business Medien) también reconocen estas ventajas. Votaron la nueva y potente adición a la Baumer Toolbox como Producto Sensor del Año 2024.

Foto_Newsletter-Article_IF250_BAUS_700x400-bg_screen.png
  • Diseño ultraplano de 6 mm

  • Gran distancia de conmutación de hasta 12 mm

  • Variante de medición con interfaz digital IO-Link

  • Sensor de proximidad con salida PNP o NPN

Hasta la cima