Mexico mx Español

El innovador codificador de bus de campo para la automatización de fábricas

EN580C – Alto rendimiento, integración eficaz con seguridad en el futuro
  • Precisión de 0,01° para un alto rendimiento
  • Integración eficaz gracias al cableado flexible
  • Parametrización cómoda mediante bus de campo
  • Plataforma tecnológica con seguridad en el futuro
  • Disponibilidad rápida

EN580C – Encoder multivuelta de bus de campo con cubierta de bus

El encoder de bus de campo EN580C avanza la automatización de su fábrica: su alto rendimiento, integración eficiente y disponibilidad a largo plazo garantizan que sus máquinas estén preparadas para el futuro. El encoder industrial con alta precisión de 0,01° y permite una cómoda parametrización a través del bus de campo Profibus o CANopen. De esta maniera, los encoders EN580C sean ideales para tareas de posicionamiento exigentes en una amplia gama de aplicaciones de automatización de fábricas.

El diseño de los encoders con cubierta de bus garantiza un cableado flexible directamente in situ. Esto garantiza una integración eficaz y reduce los costes. La puesta en marcha es fácil gracias a los conmutadores de dirección para configurar el ID de nodo y la velocidad en baudios.

  • Posición angular con una precisión de 0,01

  • Parametrización cómoda via Profibus o CANopen

  • Cableado flexible con cable confeccionado por su mismo o con conector M12

  • Eje sólido, hueco abierto por un lado o eje hueco continuo

Encoders industriales absolutos con cubierta de bus modular

Hasta la cima