Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con interfaz GigE

Serie CX (cámaras VCX.XC)

  • 5 – 24 MP
  • Hasta 24 fps
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Canal de refrigeración integrado en la caja
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras infrarrojas de onda corta (SWIR)

Serie CX (cámaras VCXG.SWIR.XC)

  • Hasta 1.3 MP y 237 fps
  • Sensor SenSWIR IMX990 de Sony con 400–1700 nm
  • GigE Vision para la integración sencilla
  • Recomendado para luz invisible
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Informe técnico: Refrigeración inteligente para datos de imagen de alta precisión

La captura de imágenes de alta precisión en la producción de semiconductores y en entornos cálidos requiere una buena refrigeración de la cámara. Puede consultar qué sectores y aplicaciones se benefician en particular y cuáles son exactamente estas ventajas en nuestro informe técnico.
 

Leer ahora


Buena refrigeración

Las cámaras Baumer CX.XC ofrecen imágenes excelentes gracias al canal de refrigeración para aire comprimido o líquidos integrado en la caja. Gracias a la eficaz disipación del calor cerca del sensor y el objetivo, se compensa la deriva térmica de los píxeles y se capturan imágenes con muy poco ruido de fondo, pocos píxeles defectuosos y un alto rango dinámico. Esto significa que las tareas de medición e inspección de alta precisión en el rango de µm pueden realizarse de forma eficiente. Gracias a la refrigeración, las cámaras industriales también son la solución ideal para aplicaciones con temperaturas ambiente elevadas. Pueden utilizarse allí directamente sin componentes de refrigeración adicionales, lo que ahorra tiempo y costes durante la integración del sistema.


Ventajas
  • Resultados de medición de alta precisión sin influencia térmica en las propiedades de la lente o la imagen
    • Disipación eficaz del calor cerca del sensor y el objetivo
  • Integración flexible en condiciones ambientales difíciles
    • Canal de refrigeración para líquidos o aire comprimido integrado directamente en la caja
  • Integración sencilla y rentable
    • Sin necesidad de componentes de refrigeración adicionales  
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial con rango de temperatura de hasta 65 °C en la caja
    • Entradas y salidas optodesacopladas con niveles de tensión de técnica de automatización
  • Captura secuencias de imágenes cambiando los ajustes de la cámara de una imagen a otra a la máxima velocidad del sensor
    • Secuenciador conforme a las normas
    • Modo ráfaga y memoria de imágenes integrada

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima