제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

구리 케이블이 있는 10GigE 카메라(10GBase-T)

LX 시리즈 (VLXT.I 카메라)

  • 0.6 MP – 65 MP
  • 최대 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 1, 2.5 및 5GigE(NBASE-T)와 호환
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

광섬유 케이블이 있는 10GigE 카메라(10GBase-DA/ SR/LR)

LX 시리즈 (VLXT.FO 카메라)

  • 3.1 MP – 12.3 MP 
  • 최대 217 fps
  • Sony Pregius
  • SFP+ 슬롯 
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

JPEG 이미지 압축 기능이 있는 10GigE 카메라

LX 시리즈 (VLXT.I.JP 카메라)

  • 0.6 MP – 65 MP
  • 최대 1622 fps
  • Sony Pregius, Gpixel GMAX
  • 통합된 JPEG 이미지 압축
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

렌즈 제어 기능이 있는 10GigE 카메라

LX 시리즈 (VLXT.I-,VLXT.FO- 및 VLXT.I.EF-카메라)

  • 0.6 MP - 65 MP
  • 최대 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 리퀴드 렌즈 또는 캐논 EF 렌즈 지원
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품

CX 시리즈, LX 시리즈

  • 가변적인 수의 중간 링을 가진 특허화된 모듈형 튜브 시스템 덕분에 IP 65/67 보호
  • IP  65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
  • 물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징
제품 선택기에서 열기

강력한 10GigE 카메라
 

10 GigE 인터페이스와 최신 Sony Pregius, Sony Pregius S 및 Gpixel GMAX CMOS 센서가 있는 LXT 카메라는 애플리케이션에 빠른 이미지 전송과 단축된 평가 시간을 제공합니다. 동시에 산업용 카메라는 GigE Vision 표준의 모든 장점을 제공합니다. 높은 산업 분포, 구리의 경우 최대 100 m, 광섬유의 경우 최대 10 km의 케이블 길이, 특별한 프레임 그래버 없이 간단하고 저렴한 통합 .

HDR, 음영 보정, 다중 ROI, 5 × 5 색상 계산, 액체 렌즈 지원 및 IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP)과 같은 강력한 기능 덕분에 개별 응용 프로그램의 구현을 위한 이상적인 지원을 얻을 수 있습니다. JPEG 이미지 압축 및 Canon EF 마운트뿐만 아니라 구리 케이블 및 광섬유 케이블 모델 간의 추가 선택은 이미지 처리 시스템 구현에서 최대의 유연성을 제공합니다.


장점
  • 산업 전반에 걸쳐 유연하게 애플리케이션 해결
    • 최대 65MP의 다양한 CMOS 센서 선택 
    • 최대 1622 fps의 프레임 속도
    • 자동 기능, IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP), 센서 다중 ROI, 음영 보정, HDR, 버스트 모드, 5 × 5 색상 계산과 같은 강력한 기능
    • 최대120W(최대 48V/2.5A)로 4개 전원 출력
    • 광섬유 케이블 사용을 위한 SFP + 슬롯
    • 노출 시간 최소 1µs
    • JPEG 이미지 압축 기능이 내장된 모델
    • Canon EF 마운트가 있는 모델
  • 정밀한 세부 정보를 신뢰성 있게 수집
    • 최대 65MP 해상도
    • 매우 높은 감도
    • HDR (높은 동역학 범위)
  • 쉽고, 유연하고, 저렴하게 통합
    • GigE 비전 호환 인터페이스
    • 단일 GigE 또는 10GigE로 작동 
    • 구리 케이블용 10Gbase-T 또는 광섬유 케이블용 SFP + 슬롯
    • 만능 M3 고정 장치가 있는 컴팩트한 60 × 60mm 하우징     
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 산업적이고, 견고한 설계
    • 작동 온도 범위가 -30°C ~ 70°C로 확장된 모델
    • IP 65 / IP 67 보호 등급을 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리
  • 시스템 및 통합 비용 절감 시 고장 방지 강화 
    • 여러 대의 고해상도 카메라를 단 하나의 65MP 카메라로 교체
  • 짧은 전송 및 응답 시간
    • 1.1GB/s의 고대역폭: GigE보다 10배, Camera Link Full보다 35% 빠름
  • 다중 카메라 시스템의 정확한 시간 동기화
    • IEEE 1588 표준에 따른 정밀 시간 프로토콜
  • 다양한 작동 거리 및 변화하는 조명 조건에 대한 동적 적응 
    • 전기적으로 초점을 맞출 수 있는 액체 렌즈가 있는 렌즈용 액체 렌즈 지원
    • 조리개 및 초점의 동적 조정을 위한 Canon EF 마운트가 있는 모델

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로