제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

까다로운 이미지 처리 작업을 위한 카메라

CX 시리즈 (VCX.I 카메라)

  • 1.3 ~ 24 MP 및 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE 비전
  • 0 °C ~ 65 °C의 작동 온도 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

확장된 온도 범위의 카메라

CX 시리즈 (VCX.I.XT 카메라)

  • 1.3 - 1.5 MP 및 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE 비전
  • -40 °C ~ 70 °C의 작동 온도 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Precision Time Protocol(PTP)이 있는 카메라

CX 시리즈 (VCX.I.PTP 카메라)

  • 3,2 - 5,1 MP 및 39 fps
  • Sony Pregius
  • GigE 비전
  • 0 °C ~ 65 °C의 작동 온도 범위
  • 정확한 시간 동기화를 위한 정밀 시간 프로토콜(PTP)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

CX.I 카메라용 IP 65/67 / 69K 하우징 액세서리

CX 시리즈

  • 다양한 수의 중간 링이 있는 특허 받은 모듈식 튜브 시스템으로 인한 IP 65/67 보호
  • IP 65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
  • 물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징

하이라이트
     

강력한 CX.I 카메라는 추가 성능을 제공하고 실용적인 기능 속성과 영리한 디자인을 결합합니다. 이러한 방식으로 최소한의 통합 노력으로 애플리케이션을 해결하고 시스템 비용을 지속적으로 절감할 수 있습니다. 견고한 디자인은 다운타임을 줄이기 위해 장기간 안정적인 이미지 분석을 보장합니다.


장점
  • 모든 산업 분야에서 빠르고 효율적인 비용으로 통합된 이미지 처리
    • 밝기 조절 기능이 있는 통합 조명 컨트롤러
    • 4 개의 전원 출력에서 최대 120 W (최대 48 V / 2.5 A)
    • 경질 아노다이징 하우징
    • 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67 및 IP 69K를 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 온도 범위가 -40 °C ~ 70 °C인 산업 디자인
    • X 부호화된 M12 플러그 및 PoE
    • 진동 10 g 및 충격 100 g
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 추가적인 냉각 및 가열 조치 절약
    • 작동 온도 범위가 -40 °C ~ 70 °C로 확장된 모델
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 고정되어 있거나 느리게 움직이는 물체를 낮은 비용으로 고해상도로 묘사
    • 최신 Sony STARVIS CMOS 센서
    • 최대 20 MP의 해상도를 가진 작고 단순한 픽셀 구조
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로