선형 자성 엔코더
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
철도 안전
철도 안전
속도 및 거리 측정에 안전하고 신뢰할 수 있는 센서
열차 제어 시스템용 속도 센서에서 결정적인 것은 안정성입니다. Baumer의 혁신적인 축 펄스 발생기는 SIL2까지 안정적인 속도 측정 기능을 보장합니다. 구성이 유연한 덕분에 거의 모든 열차 제어 시스템과 JRU 시스템에 통합할 수 있습니다. Baumer 센서는 다양한 열차 제어 시스템(ETCS, CBTC, ZUB)과 Juridical recoring units(JRU)에 적합합니다.
사용 분야
속도 및 거리 측정
단순화된 안전 사례에 대한 EN 50128/EN 50129 SIL2 준수
구성 가능한 제품, 예: 회전당 펄스(ppr) 및 여러 전자 인터페이스(HTL, 전류)
주행 방향 등 다양한 보조 기능으로 특정 제어 유닛의 요구 사항에 맞춰 조정 가능
펄스 발생기 유닛 간의 반작용이 없는 다중 유닛 축 펄스 발생기
BPIK 무베어링 축 펄스 발생기
BPIV2 베어링이 설치된 축 펄스 발생기
궁금하신 점이 있나요?
Baumer의 전문가가 자세한 정보를 알려드립니다。 이메일로 간편하게 문의하세요。
Baumer에 문의
맨 위로