선형 자성 엔코더
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
제동 시스템 센서
제동 시스템 센서
휠 슬라이드 보호 시스템 센서
Baumer 센서는 휠 슬라이드 보호(WSP) 검사를 위해, 속도 측정 및 제동 압력 검사 시, 브레이크 시스템의 작동 조건 모니터링 시 사용됩니다.
사용 분야
휠 슬라이드 보호
속도 센서
다수의 휠 슬라이드 보호 시스템에 허용됨
TSI 준수
EN 50128/EN 50129 SIL2 준수
관련된 모든 WSP 컨트롤러에 연결하기 위해 구성 가능한 전류 및 전압 인터페이스
BPIK 무베어링 축 펄스 발생기
BPIV2 베어링이 설치된 축 펄스 발생기
효율적인 제동 관리
압력 센서
효율적인 제동 제어를 위해서는 짧은 반응 시간이 필요합니다.
EN 50121-3-2에 비해 높은 절연 강도 및 향상된 EMC 장애 내성
공압과 유압 제동 시스템을 위한 압력 범위
카테고리 2, 보기에 설치하는데 적합
PP10R 소형 압력 센서
PP20R 합리적인 압력 센서
지속적인 수위 측정
레벨 스위치
오염 물질을 무시하는 센서로 수위 측정 신뢰성 확보, 오탐지 방지
카테고리 2(EN 61373 기준), 대차에 설치하는 데에 적합
수위 측정
가용성을 보장하기 위해 수위 측정
이른 충전 시점 및 운영 최적화 충전 시점을 통한 유지보수 비용 절감
초음파 거리 센서
궁금하신 점이 있나요?
Baumer의 전문가가 자세한 정보를 알려드립니다。 이메일로 간편하게 문의하세요。
Baumer에 문의
맨 위로