선형 자성 엔코더
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
댄서 컨트롤 및 제어
댄서 위치 컨트롤 및 제어
고감도 포장재의 부드러운 장력 제어
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
유도식 근접 스위치로 댄서 컨트롤
The extended sensor housing provides flexibility when mounting the sensor in the machine.
Digital switching signals reduce machine implementation effort.
스위칭 초음파 센서로 댄서 컨트롤
한 센서에 두 개의 독립적인 스위칭 포인트가 있어 실현 비용이 절감됩니다.
사운드 빔 너비가 조정 가능하기 때문에 기계 구성 시 유연성이 증가합니다.
짧은 블라인드 범위와 넓은 도달 범위가 결합된 조합으로 인해 기계 구조에서 더 많은 자유가 가능하고 설계가 단순해집니다.
유도식 근접 스위치
개체 감지
비접촉식으로 금속 개체 감지
존재 유무, 움직임, 위치 모니터링
평가 전자장치가 완전히 통합된 초소형 센서
스위칭 거리가 긴 소형 센서
IO-Link를 사용하는 초음파 센서
초음파 개체 감지/거리 측정
사운드 빔 수정 또는 필드에서 필터링 활성화
개별 센서 설정
추가적인 데이터
자동 매개변수 전송으로 빠른 시운전 및 간단한 센서 교체
최신 IO-링크 표준 1.1 지원
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
유도식 거리 센서로 댄서 컨트롤
선형화된 특성곡선에 의해 소프트웨어에서의 실현이 단순화됩니다.
높은 동적 분해능에 의한 높은 제어 품질에 의해 생산 속도가 증가합니다. 동시에 포장재의 기계적 부하 및 기계 소음이 감소합니다.
거리 측정 초음파 센서로 댄서 컨트롤
모든 기계 세대 및 시스템 아키텍처를 위한 듀얼 채널 센서(아날로그/디지털 IO-Link).
댄서 위치가 측정 신호에 의해 제어되고 라벨 끝/균열이 스위칭 신호에 의해 동시에 감지되기 때문에 기계 성능이 우수합니다.
사운드 빔 너비가 조정 가능하기 때문에 기계 구성 시 유연성이 증가합니다.
짧은 블라인드 범위와 넓은 도달 범위가 결합된 조합으로 인해 기계 구조에서 더 많은 자유가 가능하고 설계가 단순해집니다.
자기식 각도 센서로 댄서 컨트롤
기계에 간단하게 기계식으로 통합.
댄서 위치가 측정 신호에 의해 제어되고 라벨 끝/균열이 각도 측정을 통해 동시에 감지되기 때문에 기계 성능이 우수합니다.
높은 동적 분해능에 의한 높은 제어 품질에 의해 생산 속도가 증가합니다. 동시에 포장재의 기계적 부하 및 기계 소음이 감소합니다.
유도식 거리 센서
거리 측정
표준 센서 및 사용 분야별 센서로 구성된 포괄적인 포트폴리오
최대 4nm의 해상도
완전히 통합된 평가 전자장치를 통한 뛰어난 측정 정확도
IO-Link를 사용하는 초음파 센서
초음파 개체 감지/거리 측정
사운드 빔 수정 또는 필드에서 필터링 활성화
개별 센서 설정
추가적인 데이터
자동 매개변수 전송으로 빠른 시운전 및 간단한 센서 교체
최신 IO-링크 표준 1.1 지원
컴팩트
최대 0.09°의 고분해능 및 마모 저항성
초소형 직사각형 또는 원통형 디자인
전류 또는 전압 출력을 지원하는 아날로그 인터페이스
오염에 대한 높은 내성
IP 67 까지의 보호 등급
공장 자동화에 이상적
맨 위로