선형 자성 엔코더
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
포장의 품질 관리
포장의 품질 관리
이미지 처리 노하우 없이 신뢰할 수 있는 관리
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
포장 품질 관리용 스마트 비전 센서
빠르고 신뢰할 수 있는 포장 점검(1D-/2D 코딩 식별, 라벨 감지, 유통기한, 색상, 로고 인식, 포장재 품질 등)
FEX® 이미지 프로세서의 윤곽 기반 평가로 표면 속성이 변동할 때도 안정적인 품질 관리를 수행하기 때문에 높은 작동 안정성
22개의 서로 다른 검사 도구를 사용하여 작업당 최대 32개의 특성을 검사하기 때문에 유연성이 높음
VeriSens 응용 프로그램 패키지 덕분에 몇 분 이내에 간단하게 설정
비전 카메라용 트리거 센서
매우 다양한 개체를 확실하게 감지하기 때문에 기계 유연성이 증가합니다.
보다 간단한 센서 정렬을 위해 눈에 보이는 광점을 사용하여 제조 비용 및 시간이 감소합니다.
리플렉터가 필요하지 않기 때문에 설치 및 정비 비용이 감소합니다.
배경 반사에 대한 높은 내성에 의해 포장 과정의 안정성이 보장됩니다.
VeriSens 비전 센서
스마트 비전 센서
텍스트 및 코드 판독 기능이 포함된 단일 센서를 이용하는 이미지 기반식 품질 관리
자동 개체 정렬
다양한 검사 작업을 위한 23개의 고성능 특성 검사
VeriSens 응용 프로그램 패키지 덕분에 몇 분 이내에 설정
디지털 입력 및 출력과 산업용 이더넷
맨 위로