선형 자성 엔코더
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
컨베이어 벨트 속도 모니터링
컨베이어 벨트 속도 모니터링
매우 동적인 프로세스에서 매우 적확한 트리거링
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
컨베이어 벨트 속도 모니터링
인크리멘탈의 높은 분해능에 의해 속도에 독립적인 개체 위치설정이 보장됩니다.
구성 옵션이 다양하여 최대 사용 가능성, 최고의 유연성이 보장되고 다양한 사양이 감소합니다.
컴팩트한 38 mm 설치 깊이로 인해 컨베이어 벨트에서 필요한 공간이 적습니다.
산업용 증분 - 58mm
프로그래밍 가능한 엔코더
축 ø4 ... 10mm 및 중공축 ø8 ... 15mm
클램핑 플랜지, 서보 플랜지 또는 사각 플랜지
한쪽 개방 또는 관통형 중공축
매개변수화: 펄스 수 1 ... 65 536, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 트레인 및 제로 펄스
PC 소프트웨어 또는 핸드헬드로 프로그래밍
맨 위로