선형 자성 엔코더
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
Video Format not supported
성형기, 주입기 및 밀봉기
식품 및 음료, 의약 및 화장품 제품 부분에서 유연하게 포장
사용 분야
사용 분야
사용 분야 개요
호일 예비량 감지
분해능이 높은 당사의 초음파 센서는 포장재 폐기물을 지속적으로 감소시킵니다.
댄서 컨트롤 및 제어
Baumer는 포장재 장력을 최적으로 컨트롤 및 제어하기 위해 신뢰할 수 있는 초음파 또는 자기식 센서 솔루션을 제공합니다.
호일 끝과 호일 균열 감지
초음파 센서에 의해 심하게 펄럭이는 호일에서도 높은 감지 신뢰성이 보장됩니다.
가장자기 균열 감지
9 ms로 반응 시간이 가장 짧은 초음파 센서를 통한 최고의 작동 신뢰성.
웹 엣지 감지
반복성이 20 µm인 포크 센서에 의해 정확하고 재현 가능한 세로 방향 실링 실이 보장됩니다.
접착 엣지 감지
반응 시간이 매우 짧은 초음파 센서를 통해 최대 생산 속도에서 포장재 교체가 보장됩니다.
인쇄 마크 감지
도달 범위의 변화에 대한 내성이 높은 콘트라스트 센서는 포장 재료가 유광 또는 펄럭이는 재질일 때 최고의 작동 안정성을 제공합니다.
그룹화 및 분리
성능 예비가 높은 광 센서에 의해 표면과 관계없이 안정적인 신호가 가능합니다.
개체 주입
반응 시간이 짤고 광점이 작은 광 센서에 의해 호스 파우치 내부에서 매우 정확한 위치설정이 가능합니다.
천연 제품의 높이 조절
샘플링 레이트가 250 Hz인 당사의 스마트 프로파일 센서는 최고의 기계 가용성을 보장합니다.
포맷 조정
Baumer CANopen 위치 스핀들 디스플레이를 사용한 짧은 포맷 변경 시간으로 인한 생산량 증가.
가로 방향 실링 모니터링
강력한 센서 적외선 광원으로 다양한 호일에 대해 No Gap, No Seal Function(틈이 없음, 실링 기능 없음).
개체가 기계를 벗어남
반사경이 없는 SmartReflect 라이트 배리어에 의해 설치 비용이 절약되고 정비 시간이 감소합니다.
품질 관리
외부 소프트웨어나 특수한 이미지 처리 노하우가 필요없는 인텔리전스가 통합된 소형 올인원 솔루션.
벨트 속도 모니터링
고분해능 프로그램 가능한 엔코더에 의해 안정적인 포장 프로세스가 보장됩니다.
컨베이어 벨트 장력 모니터링 / 컨베이어 벨트 어긋남 제어
Baumer force 센서로 장력을 모니터링하면 컨베이어 벨트 및 볼 베어링의 손상이 방지되고 컨베이어 벨트 어긋남 제어를 통해 컨베이어 속도가 더 높아질 수 있습니다.
맨 위로