프로파일 센서-제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

스마트 멀티툴 프로파일 센서

OXM

  • 최대 7개의 측정 값을 직접적으로 출겨하는 측정 기능 
  • 다각적 분석을 위한 측정 도구 연결 및 위치 추적
  • 직관적인 웹 인터페이스에서의 자유로운 구성
  • 레드 레이저로 z 방향에서 최대 8µm의 분해능
  • 다양한 인터페이스 및 프로토콜(PROFINET, Ethernet/IP, IO-Link, OPC UA, IO-Link, Modbus TCP 등)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

까다로운 표면을 위한 블루 레이저

OXM/OXP

  • 측정 범위 25 mm에서 z 방향으로 최대 5 µm의 분해능 
  • 최대 28mm의 시야 범위에서 30µm까지 가능한 프로파일 포인트 간격
  • 플라스틱 및 반투명 표면에서 안정적이고 정밀한 측정 결과
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

엣지 감지를 위한 스마트 프로파일 센서

OXS edge

  • 여러 엣지 및 스텝 높이 측정
  • X 방향에서 최대 30µm, Z 방향에서 최대 5µm의 분해능
  • 직관적인 웹 인터페이스에서 자유롭게 구성
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

개별적인 평가를 위한 프로파일 원시 데이터

OXP

  • 외부 추가 처리를 위해 보정된 2D 포인트 클라우드 출력
  • 직관적인 웹 인터페이스를 통한 센서 매개변수화
  • 엔코더 및 트리거 입력을 사용해 3D 포인트 클라우드 생성
  • 샘플 코드가 포함된 무료 SDK
제품 선택기에서 열기

상시 웨비나 : OX-Series
스마트 2D 프로파일 센서로 간단하게 조사하고 포지셔닝 하세요
The selected altAttribute does not exist!

바우머는 탐색과 포지셔닝을 더 쉽게 만들 수 있습니다. 당신이 원하는 것을 이 웨비나에서 발견하세요. 
2D 프로파일 센서가 탐색과 포지셔닝을 해결하는데 도움을 주며, 비용 효율적으로 비전 센서를 대체할 수 있습니다. 적용 사례 : 로봇암의 툴 포지셔닝, 엣지 탐색, 부품 유무 확인 및 제품 완전성 뿐만 아니라 정확한 직경체크.

지금 시청하세요


OX 프로파일 센서의 장점
올인원 – 컴팩트, 다용도, 경제적

포지셔닝 및 검사 작업
품질 관리, 웹 에지 제어 및 로봇 포지셔닝을 위한 프로파일 센서

스마트 프로필 센서 작동 중

스마트 기능
소형 하우징에서 더욱 높은 신뢰성

다운로드


맨 위로