엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
Compact series
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
TopicID 36700 - Teaser-Title-ID 3474
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
New 50s series
Hier müssen wir die Benefits kurz herausstellen...
공유하다
Produktportfolio
Produktportfolio
Produktportfolio
디스플레이가 있는 소형 전도율 센서
PAC50
2%의 정확도로 정밀 측정
짧은 응답 시간(15초)
매체 감지 및 차별화에 이상적
PEEK에 매체 접촉 부분이 있는 식품 안전 원피스 위생 디자인
빠른 시운전 및 귀중한 추가 데이터를 위한 IO-Link 듀얼 채널
3-A Sanitary Standards, FDA 준수, EHEDG 인증
제품 선택기에서 열기
전면 접합막이 있는 무균 처리 장치 및 터치 스크린이 포함된 고정밀 압력센서
PP56H
완전히 용접된 공정 컨넥션
견고한 스테인리스 강 하우징
압력 측정 범위 -1 … 60 bar
정밀 등급 ≤ 0.3 % FS
절대 압력, 상대 압력 및 진공 측정
3-A Sanitary Standards, FDA 준수, EHEDG 인증
CIP 및 SIP 가능
높은 매체 온도(150°C)에 사용 가능한 버전
간편한 시운전 및 유용한 추가 데이터 수집을 위한 IO-Link 듀얼 채널
제품에
Precise temperature sensor with flush diaphragm and touch screen
PT55H
Compact and rugged design
Available immersion depths up to 300 mm
Customised immersion depths on request
Convenient installation and easy operation
3-A sanitary standards, EHEDG-certified
CIP and SIP capable
Variants available for high media temperatures (250 °C)
IO-Link Dual Channel for easy commissioning and acquisition of valuable secondary data
맨 위로