G0AMH describing files
Toolsuite - CANopen
Data sheet – G0AMH
Data sheet – G0AMH
Data sheet – G0AMH
G0AMH, G0LMH, G0MMH, GBAMH, GBLMH, GBMMH, GEMMH - CANopen®
G0AMH, G0LMH, G0MMH, GBAMH, GBLMH, GBMMH - PROFINET
G0AMH, G0LMH, G0MMH, GBAMH, GBLMH, GBMMH, GEMMH - DeviceNet
G0AMH, G0LMH, G0MMH, GBAMH, GBLMH, GBMMH - EtherNet/IP
G0AMH, G0LMH, G0MMH, GBAMH, GBLMH, GBMMH, GEMMH - Profibus
Toolsuite - CANopen
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET from version 2.10
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET from version 2.10
UL certificate E63076
Bus cover G0-GB-GE hollow shaft
Bus cover G0-GB-GE hollow shaft
Bus cover G0-GB-GE hollow shaft
DoC / CoC - GxAMH, GxLMH, GxMMH
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
제품번호: 10139345 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 056)
제품번호: 11066120 |
|
|
Spring coupling for motor’s fan guard (Z 119.053)
제품번호: 11034106 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 73 mm (Z 119.072)
제품번호: 10165157 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 68 mm (Z 119.073)
제품번호: 11034121 |
|
|
Spring coupling for one-side attachment, length 115 mm (Z 119.076)
제품번호: 11034123 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 63 mm (Z 119.082)
제품번호: 11003562 |
|
|
Spring coupling, hole distance 32.5 mm (Z 119.101)
Spring coupling, 1-armed, bolt circle ø65 mm, mounting M4
제품번호: 11201396 |
|
|
Clamping ring set 16/30x6 - stainless steel (Z 119.092)
제품번호: 11098229 |
|
CAM12.D4-11233075
제품번호: 11233075 |
|
|
CAM12.D4-11231001
제품번호: 11231001 |
|
|
CAM12.D4-11233076
제품번호: 11233076 |
|
|
CAM12.D4-11230410
제품번호: 11230410 |
|
|
CAM12.D4-11231002
제품번호: 11231002 |
|
|
CAM12.D4-11233077
제품번호: 11233077 |
|
|
CAM12.D4-11233078
제품번호: 11233078 |
|
|
CAM12.D4-11233085
제품번호: 11233085 |
|
|
CAM12.D4-11231019
제품번호: 11231019 |
|
|
CAM12.D4-11233086
제품번호: 11233086 |
|
|
CAM12.D4-11230445
제품번호: 11230445 |
|
|
CAM12.D4-11231020
제품번호: 11231020 |
|
|
CAM12.D4-11233087
제품번호: 11233087 |
|
|
CAM12.D4-11233088
제품번호: 11233088 |
|
CAM12.D4-11233060
제품번호: 11233060 |
|
|
CAM12.D4-11231005
제품번호: 11231005 |
|
|
CAM12.D4-11233061
제품번호: 11233061 |
|
|
CAM12.D4-11230439
제품번호: 11230439 |
|
|
CAM12.D4-11231006
제품번호: 11231006 |
|
|
CAM12.D4-11233062
제품번호: 11233062 |
|
|
CAM12.D4-11233063
제품번호: 11233063 |
|
|
CAM12.D4-11233065
제품번호: 11233065 |
|
|
CAM12.D4-11231007
제품번호: 11231007 |
|
|
CAM12.D4-11233066
제품번호: 11233066 |
|
|
CAM12.D4-11230440
제품번호: 11230440 |
|
|
CAM12.D4-11231008
제품번호: 11231008 |
|
|
CAM12.D4-11233067
제품번호: 11233067 |
|
|
CAM12.D4-11233068
제품번호: 11233068 |
|
|
CAM12.D4-11233095
제품번호: 11233095 |
|
|
CAM12.D4-11230365
제품번호: 11230365 |
|
|
CAM12.D4-11231012
제품번호: 11231012 |
|
|
CAM12.D4-11230442
제품번호: 11230442 |
|
|
CAM12.D4-11231013
제품번호: 11231013 |
|
|
CAM12.D4-11233096
제품번호: 11233096 |
|
|
CAM12.D4-11233097
제품번호: 11233097 |
|
|
CAM12.D4-11233099
제품번호: 11233099 |
|
|
CAM12.D4-11233100
제품번호: 11233100 |
|
|
CAM12.D4-11233101
제품번호: 11233101 |
|
|
CAM12.D4-11230443
제품번호: 11230443 |
|
|
CAM12.D4-11231015
제품번호: 11231015 |
|
|
CAM12.D4-11233102
제품번호: 11233102 |
|
|
CAM12.D4-11233103
제품번호: 11233103 |
|
|
CAM12.D4-11233105
제품번호: 11233105 |
|
|
CAM12.D4-11231017
제품번호: 11231017 |
|
|
CAM12.D4-11233106
제품번호: 11233106 |
|
|
CAM12.D4-11230444
제품번호: 11230444 |
|
|
CAM12.D4-11231018
제품번호: 11231018 |
|
|
CAM12.D4-11233107
제품번호: 11233107 |
|
|
CAM12.D4-11233108
제품번호: 11233108 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0200G/E
제품번호: 11700903 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0500G/E
제품번호: 11700905 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR1000G/E
제품번호: 11700904 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0200G/E
제품번호: 11701260 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0500G/E
제품번호: 11701261 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR1000G/E
제품번호: 11701262 |
|