South Korea kr 한국어

올인원 GigE Vision 카메라

Space-saving, robust and fast integrated image acquisition

  • 초소형의 크기지만 자동 초점, 광학, 분할 가능 조명 등 모든 기능 통합
  • GigE VisionGenICam과 표준 호환
  • 보호 등급 IP 67에 따른 산업용으로 적합한 하우징

IX 시리즈 작은 하우징, 큰 가능성

새로운 IX 시리즈의 산업용 카메라는 산업용 이미지 처리를 위한 완벽한 이미지 캡처 솔루션입니다.

산업용 이미지 처리 분야에서는 PC 기반 GigE 카메라가 주류를 이루고 있습니다. 그러나 완벽한 이미지 캡처를 위해서는 광학, 플래시 컨트롤러, 조명과 같은 추가 구성요소가 필요합니다. 보호 등급을 실현하거나 원치 않는 조정을 방지하기 위해서는 서라운드 하우징이 필요합니다.

새로운 IX 시리즈 카메라는 자동 초점, 광학 및 분할 가능한 조명이 이미 통합되어 있으며 공장 자동화 분야에서 바로 사용할 수 있는 강력한 올인원 GigE Vision 카메라로서 표준을 제시합니다.

  • 초소형: 자동 초점 및 분할 가능 조명 기능을 갖춘 고집적 카메라는 빠른 통합이 가능하게 하고 추가 구성 요소가 필요 없으며 케이블 연결 작업을 줄여줍니다.

  • 표준 준수: GigE Vision 인터페이스를 통해 인프라 및 소프트웨어에 원활하게 통합할 수 있습니다.

  • 공정 안전: IP 67 등급의 산업용 하우징은 물, 먼지 및 원치 않는 조정으로부터 카메라를 보호합니다. 이미지 반사를 방지하는 부착 가능한 편광 필터를 통해 높은 수준의 공정 안전성을 지원합니다.

  • 기록: 촬영 이미지 설정에 대한 모든 변경 사항을 PC 소프트웨어를 사용하여 확인할 수 있으므로 품질 보증 및 공정 모니터링이 가능합니다.

Baumer 산업용 카메라에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요?

맨 위로